メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 120MHz Arm® Cortex®-M4 CPU
  • Optimal for HMI applications that require a wide section of connectivity
  • Supports an Ethernet with PTP controller
  • Analog signal conditioning with programmable gain amplifiers for analog processing
  • Color graphics with a TFT-LCD controller, and a 2D drawing engine

説明

S5D9 MCUグループは、幅広い接続性を必要とするHMIアプリケーションに最適で、PTPコントローラによるイーサネットをサポートし、最大2MBのフラッシュ・メモリと640KBのSRAMでの処理能力を提供します。 アナログ信号処理にはプログラマブル増幅器、TFTLCDコントローラでのカラーグラフィックス、そして2D描画エンジンでアナログ信号調整機能を提供します。

Synergy Software Package (SSP)

プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。SSPを構成する主要コンポーネントにより、ハードウェアに依存するベーシックなソフトウェア開発に時間を費やすことなく、お客様の優位性を生み出すアプリケーションソフトウェアの開発にいち早く着手できます。

SSPをダウンロード

パラメータ

属性値
CPU ArchitectureArm
Main CPUARM Cortex-M4
Program Memory (KB)1024, 2048
RAM (KB)640
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray)
Supply Voltage (V)2.7 - 3.6
I/O Ports76, 110, 133
DMA (ch)8
DRAM I/FNo
3D GPUNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)120
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
On-chip OscillatorYes
Ethernet speed10M/100M
Ethernet (ch)1
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)10
SPI (ch)2
I2C (#)2, 3
CAN (ch)2
CAN-FD (ch)0
SDHI (ch)2
High Resolution Output TimerYes
PWM Output (pin#)26, 28
32-Bit Timer (ch)13, 14
16-Bit Timer (ch) (#)0
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)2
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)19, 22, 24
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)2
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)12, 13, 18
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Image CodecJPEG
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, AES, 3DES/ARC4, ECC, RSA, DSA, SHA-1, SHA224/SHA256, GHASH

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
BGA13 x 13 x 1.41760.8
LGA7 x 7 x 1.051450.5
LQFP14 x 14 x 1.71000.5
LQFP20 x 20 x 1.41440.5
LQFP24 x 24 x 1.71760.5
LQFP24 x 24 x 1.61760.5

アプリケーション・ブロック図

Simple Network Management Protocol Card for UPS Block Diagram
リモートUPS監視用の簡易ネットワーク管理プロトコルカード
Simple Network Management Protocolカードは、UPSシステムのリアルタイム監視、アラート、および制御を可能にします。

その他アプリケーション

  • ホーム・オートメーション制御

適用されたフィルター