メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 32MHz Arm® Cortex®-M23 CPU
  • Highly integrated, high-accuracy analog capabilities
  • Complete analog solution for signal conditioning and measurement
  • Wide operating voltage range of 1.6V to 5.5V
  • 16-bit SAR ADC, 24-bit Sigma-Delta ADC comparators, operational amplifiers, and DACs

説明

S1JA MCUグループは、高度に統合された高精度のアナログ機能により高精度にセンサ信号の収集/調節を行い、クラス最高のアナログ・ソリューションを提供します。S1JA MCUグループは、256KBのフラッシュメモリ、32KBのSRAMメモリを備え、1.6V ~ 5.5Vの幅広い動作電圧範囲があります。16ビットA/Dコンバータ、24ビットSD A/Dコンバータ、コンパレータ、オペアンプ、DACを備えています。

Synergy Software Package (SSP)

プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。SSPを構成する主要コンポーネントにより、ハードウェアに依存するベーシックなソフトウェア開発に時間を費やすことなく、お客様の優位性を生み出すアプリケーションソフトウェアの開発にいち早く着手できます。

SSPをダウンロード

パラメータ

属性値
CPU ArchitectureArm
Main CPUARM Cortex-M23
Program Memory (KB)256
RAM (KB)32
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray), Full Tray (Tray)
Supply Voltage (V)1.6 - 5.5
I/O Ports20, 22, 25, 33, 49
DMA (ch)0
DRAM I/FNo
3D GPUNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)48
Sub-clock (32.768 kHz)No, Yes
On-chip OscillatorYes
Ethernet speedNo
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 ), ( 0 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)3
SPI (ch)1, 2
I2C (#)2
CAN (ch)1
CAN-FD (ch)0
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)9, 10, 11, 14
32-Bit Timer (ch)1
16-Bit Timer (ch) (#)3, 4, 6
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)2
16-Bit A/D Converter (ch)5, 8, 12, 17
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)2, 4, 6, 8
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)1
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)2
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)9, 11, 16, 26
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, AES(128/256)

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
BGA5 x 5 x 1.4360.8
LQFP7 x 7 x 1.5320.8
LQFP10 x 10 x 1.7640.5
QFN6 x 6 x 0.8400.5
QFN7 x 7 x 0.8480.5

アプリケーション

  • 産業用マルチセンサシステム
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Program Memory (KB)Data Flash (KB)SRAMLead Count (#)Operating Voltage Range (V)Operating Freq (Max) (MHz)DACI/O PortsCAN (ch)SafetySecurity & EncryptionFamily NameDMAEthernetMOQMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
R7FS1JA782A01CBT#AC0ActiveAvailable在庫ありLFBGA1ku | $3.46256KB8KB32 KB36#1.6 - 5.548MHz8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch221YesUnique ID, TRNG, AES(128/256)SynergyNoNo13JAPANJAPAN
R7FS1JA783A01CFJ#AA0ActiveAvailable2036 Dec在庫ありLQFP1ku | $3.42256KB8KB32 KB32#1.6 - 5.548MHz8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch201YesUnique ID, TRNG, AES(128/256)SynergyNoNo13CHINAJAPAN
R7FS1JA783A01CFJ#BA0ActiveN/A2036 Dec在庫切れLQFP1ku | $3.42256KB8KB32 KB32#1.6 - 5.548MHz8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch201YesUnique ID, TRNG, AES(128/256)SynergyNoNo20003CHINAJAPAN
R7FS1JA783A01CFJ#UA0ActiveN/A在庫切れLQFP1ku | $3.42256KB8KB32#48MHz201Unique ID, TRNG, AES(128/256)Synergy2503CHINAJAPAN
R7FS1JA783A01CFM#AA0ActiveAvailable2036 Dec在庫ありLFQFP1ku | $3.62256KB8KB32 KB64#1.6 - 5.548MHz8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch491YesUnique ID, TRNG, AES(128/256)SynergyNoNo13CHINAJAPAN
R7FS1JA783A01CFM#BA0ActiveN/A2036 Dec在庫切れLFQFP1ku | $3.62256KB8KB32 KB64#1.6 - 5.548MHz8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch491YesUnique ID, TRNG, AES(128/256)SynergyNoNo12803CHINAJAPAN
R7FS1JA783A01CFM#UA0ActiveN/A在庫切れLFQFP1ku | $3.62256KB8KB64#48MHz491Unique ID, TRNG, AES(128/256)Synergy1603CHINAJAPAN
R7FS1JA783A01CNE#AA0ActiveN/A在庫ありHWQFN1ku | $3.52256KB8KB48#48MHz331Unique ID, TRNG, AES(128/256)Synergy13TAIWANJAPAN
R7FS1JA783A01CNE#BA0ActiveN/A在庫切れHWQFN1ku | $3.52256KB8KB48#48MHz331Unique ID, TRNG, AES(128/256)Synergy33283TAIWANJAPAN
R7FS1JA783A01CNE#UA0ActiveN/A在庫切れHWQFN1ku | $3.52256KB8KB48#48MHz331Unique ID, TRNG, AES(128/256)Synergy4163TAIWANJAPAN
R7FS1JA783A01CNF#AA0ActiveN/A在庫ありHWQFN1ku | $3.48256KB8KB40#48MHz251Unique ID, TRNG, AES(128/256)Synergy13TAIWANJAPAN
R7FS1JA783A01CNF#BA0ActiveN/A在庫切れHWQFN1ku | $3.48256KB8KB40#48MHz251Unique ID, TRNG, AES(128/256)Synergy39203TAIWANJAPAN
R7FS1JA783A01CNF#UA0ActiveN/A在庫切れHWQFN1ku | $3.48256KB8KB40#48MHz251Unique ID, TRNG, AES(128/256)Synergy4903TAIWANJAPAN

Renesas Boards & Kits