メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

概要

RL78/F22搭載静電容量タッチ評価システム(RSSK-RL78F22)は、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。本キットでは自己容量方式のボタンおよびスライダー電極の評価ができます。

特長

  • 各種タッチキー(ボタン、スライダー)機能の評価に
  • お客様製品の簡易試作用に
  • お客様がボードやソフトウェアを設計される際のリファレンスとして
  • QE for Capacitive Touchを使用することで簡単に感度調整が可能
    • GUIで初心者でもタッチインタフェースの開発を簡単に
    • 直感インタフェースで簡単操作
    • 自動調整済みのソースコードを出力
  • RL78/F22 MCU (R7F122FGG3AFB) 搭載
  • 静電容量式タッチセンサ(CTSU2SLa)端子12チャネル使用可能
  • ボード供給電圧は7~12V(DCジャックから供給)または5V(USB供給)から選択可能

アプリケーション

HMI静電容量式タッチ

使用製品

RAA214250
20V、500mAリニア・レギュレータ

サンプル&ご購入

RTK7F122FGST0000BJ Evaluation Board

RTK7F122FGST0000BJ

アクティブ
1u | $176.47参考価格

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。