メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 48MHz Arm Cortex-M4 CPU
  • Ideal for monitoring applications that may require ongoing feature upgrades for multiple services
  • The S3A1 MCU Group offers ample room for expansion
  • Additional 12-bit D/A converter
  • Multiple 32-bit general PWM timers
  • Serial communications interfaces

説明

S3A1 MCUグループは、最速48MHzまで動作するArm® Cortex®-M4 CPUコア、1MBのフラッシュメモリ、および192KBのSRAMを搭載することで拡張性を確保しつつ、低電力と高性能を両立しており、サービスの継続的な機能アップグレードが必要なアプリケーションの監視に最適です。S3A3の機能に加えて、新たに12ビットD/Aコンバータを搭載し、さらに多くの32ビット汎用PWMタイマとシリアル通信インターフェース機能を備えています。

Synergy Software Package (SSP)

プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。SSPを構成する主要コンポーネントにより、ハードウェアに依存するベーシックなソフトウェア開発に時間を費やすことなく、お客様の優位性を生み出すアプリケーションソフトウェアの開発にいち早く着手できます。

SSPをダウンロード

アプリケーション

  • 屋内外の測候所

適用されたフィルター