概要
RL78/G23搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。
キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です。
製品構成
- RL78/G23搭載CPUボード
- タッチアプリケーションボード
- 自己容量方式評価ボード 静電タッチキーの基本となるスイッチ、スライダー、ホイールを搭載
関連情報
- 統合開発環境 e2 studio
- 静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch
- クイックスタートガイド
- 取扱説明書
- 回路図、パターン図
特長
- 各種タッチキー(ボタン、スライダー、ホイール)機能の評価に
- お客様製品の簡易試作用に
- お客様がボードやソフトウェアを設計される際のリファレンスとして
- QE for Capacitive Touchを使用することで簡単に感度調整が可能
- GUIで初心者でもタッチインタフェースの開発を簡単に
- 直感インターフェースで簡単操作
- 自動調整済みのソースコードを出力
- IEC 61000-4-3 and IEC 61000-4-6 Level 3に適合
アプリケーション
HMI静電容量式タッチサンプル&ご購入
RTK0EG0030S01001BJ
アクティブ拡張ハードウェア
静電容量タッチ 近接タッチ リファレンスデザイン
タッチレスなボタンのリファレンスデザインは、ルネサスの静電容量式タッチソリューションを使用して物理的な接触なしに指と手のアプローチを検出することができます。自己容量で電極が指の近接を検知し、LEDを点灯します。ルネサス製の各静電容量タッチCPUボードを対応可能。
従来技術(赤外線、音波等)の問題点を、ルネサス「タッチレスボタン・リファレンスデザイン」が解決。ルネサスのタッチレスボタンリファレンスデザインは、必要なのは電極だけです。太陽光の影響を受けず、他の静電容量センサの応用技術と併用可能です。
このリファレンスデザインは、次のようなユースケースに有効です... 続きを読む
静電容量タッチ リキッドディスペンサ リファレンスデザイン
この静電容量タッチ リキッドディスペンサのリファレンスデザインは、石鹸、消毒剤、シャンプー、またはハンドローションのような液体を、ハンズフリーで噴出させるためのものです。液体ディスペンサは、機器への接触が不要で細菌感染を防げるため、普及しており、近年ではCOVID-19の感染予防に役立っています。液体ディスペンサは、液体の消費を最小にするために、1回の動作で一定量のみを噴出します。ノズルの近くで手が検知されると、MCUがポンプ用モータを駆動させることで、液体ディスペンサが液体を噴出します。ノズルのどの部分にも触れることなく自動的に液体が噴出されるため、より衛生な環境を保つことができます... 続きを読む
静電容量タッチ 水位計測 リファレンスデザイン
ルネサス静電容量タッチキーソリューションを応用した1チャネルの自己容量電極と1チャネルのシールド電極で水位計測を行うリファレンスデザインです。電極と液体タンクを導体でGNDシールドする必要がありますが、自己容量電極1チャネルでリニアな値を計測することができます。
ルネサスの静電容量式センサアプリケーションリファレンスデザインで従来の水位測定技術(フロート式、重量センサ)の問題点を解決!フロート式による水位検知は、計測対象と部品が接触しているため消耗・破損しやすくまた物理部品の多い構成です。また、重量センサによる水量検知は、センサ素子や周辺回路などの追加部品が必要となります... 続きを読む
ビデオ&トレーニング
RL78/G22, RL78/G23でSNOOZEモード・シーケンサ (SMS) を使用して、静電容量タッチ機能の自動判定測定動作を実装する手順について紹介します。SMSを使用することで、システム動作電流を大幅に低減してタッチ計測が可能になります。本動画は2部構成です。Part1では、スマート・コンフィグレータによるプロジェクト作成の手順を説明します。