メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 32MHz Arm® Cortex®-M0+ CPU
  • 低消費電力の動作モードと高速なウェイクアップ時間を必要とする制御アプリケーション向け
  • MPU(メモリ保護ユニット:Memory Protection Unit)により、さらなる安全・安心を実現
  • デジタル対応照明インタフェース(DALI)
  • アナログとデジタルの混在するスマートな周辺機器

説明

低消費電力動作モードと高速ウェイクアップ時間が要求される制御アプリケーションに最適なS128 MCUグループは、256KBのフラッシュメモリと24KBのSRAMを備えています。 追加の安全性とセキュリティのためメモリ保護ユニット(MPU)、デジタル調光照明インターフェース(DALI)、およびアナログとデジタル周辺機器のスマート・ミックスが含まれています。

Synergy Software Package (SSP)

プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。SSPを構成する主要コンポーネントにより、ハードウェアに依存するベーシックなソフトウェア開発に時間を費やすことなく、お客様の優位性を生み出すアプリケーションソフトウェアの開発にいち早く着手できます。

SSPをダウンロード

パラメータ

属性値
CPU ArchitectureArm
Main CPUARM Cortex-M0+
Program Memory (KB)256
RAM (KB)24
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray), Full Tray (Tray)
Supply Voltage (V)1.6 - 5.5
I/O Ports24, 28, 37, 53
DMA (ch)0
DRAM I/FNo
3D GPUNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)32
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
On-chip OscillatorNo, Yes
Ethernet speedNo
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)3
SPI (ch)1, 2
I2C (#)1, 2
CAN (ch)1
CAN-FD (ch)0
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerYes
PWM Output (pin#)9, 10, 14
32-Bit Timer (ch)1
16-Bit Timer (ch) (#)3, 4, 6
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)2
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)10, 13, 15, 21
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)3
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)9, 12, 21, 28
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, AES

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LGA4 x 4 x 0.76360.5
LQFP7 x 7 x 1.5320.8
LQFP7 x 7 x 1.7480.5
LQFP10 x 10 x 1.7640.5
QFN5 x 5 x 0.8320.5
QFN7 x 7 x 0.8480.5

アプリケーション・ブロック図

DALI RGBWW LED Driver Block Diagram
DALI RGBWW LEDドライバ
DALI 2.0 RGBWW LEDドライバは、Synergy MCUと24Vブーストを介して5つのLEDストリップを駆動します。

その他アプリケーション

  • 工業用流量測定

適用されたフィルター