メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 32MHz Arm® Cortex®-M0+ CPU
  • For battery-operated sensing applications that require low power operation modes and fast wake-up times
  • 14-bit A/D converter, 12-bit D/A converter
  • Capacitive Touch Sensing Unit (CTSU)
  • Safety and security features.

説明

低消費電力動作モードと高速ウェイクアップ時間を要求されるシンプルなバッテリ動作検出アプリケーションに最適なS124 MCUグループは、128KBのフラッシュメモリと16KBのSRAMを備えています。 14ビットA/Dコンバータ、12ビットD/A コンバータ、および静電容量式タッチ・センシング・ユニットが含まれています。

Synergy Software Package (SSP)

プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。SSPを構成する主要コンポーネントにより、ハードウェアに依存するベーシックなソフトウェア開発に時間を費やすことなく、お客様の優位性を生み出すアプリケーションソフトウェアの開発にいち早く着手できます。

SSPをダウンロード

パラメータ

属性値
CPU ArchitectureArm
Main CPUARM Cortex-M0+
Program Memory (KB)64, 128
RAM (KB)16
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray), Full Tray (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V)1.6 - 5.5
I/O Ports29, 35, 51
DMA (ch)0
DRAM I/FNo
3D GPUNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)32
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
On-chip OscillatorYes
Ethernet speedNo
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)3
SPI (ch)2
I2C (#)2
CAN (ch)1
CAN-FD (ch)0
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)12, 14
32-Bit Timer (ch)1
16-Bit Timer (ch) (#)4, 6
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)2
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)12, 14, 18
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)1
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)17, 23, 31
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, AES

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LQFP7 x 7 x 1.7480.5
LQFP10 x 10 x 1.7640.5
QFN6 x 6 x 0.8400.5
QFN7 x 7 x 0.8480.5
QFN8 x 8 x 0.8640.4

アプリケーション・ブロック図

Multi-Sensor Platform for ASi-5 Block Diagram
ASi-5用マルチセンサプラットフォーム
1つのPCBで複数のセンサをASi-5システムと統合し、柔軟性と正確な評価を実現します。

その他アプリケーション

  • ワイヤレス・モーション・ディテクタ

適用されたフィルター