概要
RL78/G24 Interleaved Power Factor Correction(PFC)+ LLC 400Wは、リアルタイム制御用途向けに設計された低消費電力16ビットMCU「RL78/G24」を用いた、デジタル電源制御の開発・評価キットです。単一のMCUでPFCステージとデュアルチャネルLLC共振コンバータの両方を制御でき、効率的でコンパクトなデジタル電源ソリューションを実現します。
RL78の低消費電力技術、最適化されたPWM(パルス幅変調)制御、柔軟な動作モード切り替えを組み合わせることで、ピーク効率95%以上、軽負荷効率90%以上、さらに超低待機消費電力(0.15W負荷時0.3W未満)を達成します。
専用のデジタル電源制御ハードウェアにより、アナログ方式では実装が困難な複雑な制御シーケンスや高精度PWM動作が可能です。これにより、エネルギー効率規制への対応を容易にするとともに、発熱を低減し、システム全体コストの削減に貢献します。
特長
- RL78/G24マイコンの専用デジタル電源制御機能により高効率動作を実現し、ピーク効率最大95%を達成
- 軽負荷条件でも高効率を維持し、90%以上を実現
- RL78の低消費電力設計により、超低待機消費電力を実現(0.15W負荷時0.3W以下)
- Flexible Application Accelerator(FAA)により、CPU負荷を最小限に抑えつつ柔軟かつ高速なデジタル電源シーケンス制御が可能
- RL78/G24による2ステージPFC(力率改善)+LLC電源アーキテクチャのワンチップ統合制御
- 過電流保護(OCP)および過電圧保護(OVP)機能を内蔵
- コンポーネント共通化による電源プラットフォームの標準化により、半導体供給リスクの低減に貢献
- モデルベース開発(MBD)環境をサポート
- QE for Lighting & Powerツールにより、シミュレーション、設定、ハードウェア評価をシームレスにサポート
- 複数のRL78開発環境に対応
使用製品
| PS2561DL1-1 | DC Input, Single DIP Photocoupler Operating Ambient Temperature 110°C |
| RAA223012 | 超低スタンバイ電力と最大出力電力2.5Wを備えた700V AC/DCレギュレータ |
| RV1S9060A | 高 CMR, 15Mbps, 低入力電流(IF), 3.3V/5V 駆動, CMOS 出力,5 ピン SOP(LSO5, 8 ㎜沿面)フォトカプラ |
サンプル&ご購入