概要
RL78/G24 Motor Control Evaluation Kitは、RL78/G24マイコンを搭載し、モータ制御を簡単に評価できる永久磁石同期モータ (ブラシレス DC モータ)制御評価キットです。ルネサスのウェブサイトからダウンロードできるサンプルソフトウェアを使用して、すぐにモータ制御の評価を開始できます。
同梱物
- インバータボード(RTK0EMGPLVB00000BJ)
- RL78/G24 CPUカード(RTK0EMG240C00000BJ)
- 通信ボード(RTK0EMXC90Z00000BJ)
- 永久磁石同期モータ (TG-55L-KA)
- 各種ケーブル、ネジ、スペーサー
特長
- 16ビットマイコンRL78/G24を搭載
- 永久磁石同期モータ (ブラシレス DC モータ)のホールセンサ、エンコーダによる 制御または相電圧や検出電流によるセンサレス制御が可能です。
- 1/2/3シャント電流検出に対応
- 内蔵コンパレータによるゼロクロス検出に対応
- モータ制御開発支援ツール Renesas Motor Workbench に対応
- QE for Motorに対応
- 互換性のあるCPU カードに交換することで、他の MCU によるモータ制御を評価することができます。
アプリケーション
モータ制御使用製品
| HIP2101 | 100V/2A Peak High-Frequency Half Bridge Driver with TTL Logic Inputs |
| ISL85003 | 高効率3A同期整流型降圧レギュレータ |
| ISL8560 | DC/DC Power Switching Regulator |
| READ2302G | 高駆動能力・高スルーレート・フルレンジ入出力 CMOS デュアルオペアンプ |
| RJK0703DPP-A0 | Nch Power MOSFET 75V 70A 6.7mohm TO-220F |
サンプル&ご購入
Renesas Motor Control Evaluation Kit for RL78/G24 MCU Group
RTK0EMG24SS00000BJ アクティブ
1u | $705.88参考価格
拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
モータ制御向けCPUカード
MOTOR-CPU-CARD アクティブ
モータ制御向けCPUカードはEvaluation System for BLDC Motorのオプションボードです。
評価したいマイコンを搭載したCPUカードとEvaluation System for BLDC Motorを使用することで、該当マイコンを用いたモータ評価を簡単に行うことができます。
*本ページ記載のボード製品につきましては、RoHS2の技術要件の適合確認が済んでおりません。
ビデオ&トレーニング
RL78/G24向けモータ制御ソリューションを用いて、簡単にブラシレスDCモータでセンサレスベクトル制御を実現する方法をご紹介します。
パート2では、まず、RL78/G24でのセンサレスベクトル制御に必要なパラメータの設計・調整方法をご紹介します。次に、駆動テスト機能で簡単にパラメータの妥当性を確認できることをご説明します。パラメータ情報をヘッダファイルとして出力してサンプルプログラムへ反映した後、Renesas Motor Workbenchのアナライザ機能を使用したモータ制御の評価例についてご紹介します。
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ブログ 2025年4月1日 |