メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

この包括的な照明制御システムは、ビルディングオートメーション用に設計されています。 DALI(Digital Addressable Lighting Interface)通信規格を利用してコントローラと複数の照明モジュールを接続することで、高機能な照明システムを容易に構築することができます。 DALI GUIアプリケーションは、LEDライトを制御するためのユーザに提供されます。 電源制御、フェード設定、レベル設定、シーン設定、光量、デバイスタイプ設定などの機能は、GUIを使用して構成できます。

特長

  • 各種センサおよび調光調色機能で容易に高機能化を実現
  • 人感センサを用いた自動消灯、照度センサによる外光を加味した照明制御で省エネ化
  • ユーザの好みに合わせた調光調色により作業効率を向上
  • DALI-2インタフェースを搭載し複数のライトモジュールを一元制御。
  • ノイズに強い静電容量式タッチキーセンサ搭載によりパネル表面の素材の選択肢が広がりパネルのデザイン性を向上
  • RL78/G24マイコンは、パワーコントロール機能を強化したマイコンで、最小限の部品点数で高効率なライティング制御が可能です。

使用製品

スタートガイド

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(2) JP251-EVKで利用可能なラボ

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

RL78/G23 照明通信マスタ評価ボード

RTK7RL23LMP00000BJ アクティブ

RL78/G23 照明通信マスタ評価ボードは、各種照明通信規格の評価ボードを制御するための照明通信マスタボードです。DALI、DMX512、赤外線通信のプロトコルをサポートしています。DALI マルチマスタ動作および各種DALIテスト規格への適用が可能です。(*1)

Pmod™インタフェースコネクタを搭載し、各種センサ等の接続が可能です。静電容量タッチキーセンサを搭載し、タッチキーセンサによる操作が可能です。

(*1) DALIテスト規格に対応した回路図については、RTK7RL23LMP00000BJ Schematics Rev. B... 続きを読む

RL78/G24 DC/DC LED制御評価ボード

RTK7RLG240P00000BJ アクティブ

RL78/G24 DC/DC LED制御評価ボードは、DC/DCコンバータ制御と各種通信規格が評価できるボードです。RL78ファミリMCUの中で最高の処理性能を持ち、電源制御に向けた強化されたアナログ機能を搭載したRL78/G24を使用しています。

本ボードは、PMBus/SMBus、DALI-2、DMX512、赤外線通信のプロトコルをサポートしています。 RL78/G23照明通信マスタ評価ボードとGUIを使用して、DALI-2、DMX512、赤外線データ通信プロトコルによる調光評価が可能です。

アプリケーション・ブロック図

Intelligent Lighting System for Building Automation Block Diagram
ビルディングオートメーション向けインテリジェント照明システム
DALI-2とビルオートメーションのためのカスタマイズ可能な調光を備えたインテリジェント照明システム。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。