概要
RL78/G24 DC/DC LED制御評価ボードは、DC/DCコンバータ制御と各種通信規格が評価できるボードです。RL78ファミリMCUの中で最高の処理性能を持ち、電源制御に向けた強化されたアナログ機能を搭載したRL78/G24を使用しています。
本ボードは、PMBus/SMBus、DALI-2、DMX512、赤外線通信のプロトコルをサポートしています。 RL78/G23照明通信マスタ評価ボードとGUIを使用して、DALI-2、DMX512、赤外線データ通信プロトコルによる調光評価が可能です。
特長
- 16ビットマイコンRL78/G24 (64ピン、ROM:128KB, RAM:12KB)を搭載
- DC/DCコンバータ制御と通信機能をサポート
- 電源用PWM出力16ビットタイマ KBn (n=0, 1, 2)を使用したLEDの定電流制御
- 5種類の通信インタフェースをサポート
DALI-2、DMX512、SMBus/PMBus、赤外線、3ch アナログボリューム - On-Boardデバッグ機能を搭載
- 各種RL78開発環境に対応(開発環境についてはこちら)
サンプル&ご購入
RTK7RLG240P00000BJ
アクティブ1u | $482.35参考価格
拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
インテリジェント照明システム評価キット
JP251-EVK アクティブ
この包括的な照明制御システムは、ビルディングオートメーション用に設計されています。 DALI(Digital Addressable Lighting Interface)通信規格を利用してコントローラと複数の照明モジュールを接続することで、高機能な照明システムを容易に構築することができます。 DALI GUIアプリケーションは、LEDライトを制御するためのユーザに提供されます。 電源制御、フェード設定、レベル設定、シーン設定、光量、デバイスタイプ設定などの機能は、GUIを使用して構成できます。
推奨ドキュメント:
ビデオ&トレーニング
この動画は、ビルディングオートメーション向けのスマート照明ソリューションを紹介します。
この動画では、照明市場のトレンド、照明デザインにおけるデマンド、そしてルネサスの照明ソリューションが提供する価値についてご紹介します。
詳細については、DALIソリューションのページをご覧ください。
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ブログ 2023年12月18日 |