メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

高効率デジタル電源

概要

説明

ルネサスのインバータ用MCUを利用したインターリーブ臨界モード PFC + LLC電源のデザインです。 主電源、オーディオ電源、バックライトユニット電源の3つの異なる出力チャネルを提供します。 このMCUは、すべての動作をデジタル制御し、超低消費電力を維持しながら、従来のアナログTV電源を大幅に上回る電力効率を実現します。 このデザインは、高効率と高精度の電力管理を必要とする最新のホームシアターシステムやその他の民生用電子機器に最適です。

このシステムのメリット:

  • 94%以上の高効率を実現。
  • スタンバイおよび軽負荷動作電流を低減します。
  • MCUでさまざまな回路トポロジをサポートします。
  • 部品点数を減らすことで総コストを削減します。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioSheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4CN030CN030CN030AC Power SourceAlternating CurrentSheet.9AC RelayAC RelayAC RelayLDOLDOLDOIR Receiver ModuleIR Receiver ModuleIR Receiver ModuleGround (earth)Sheet.31Sheet.32Sheet.33Sheet.34Sheet.42Sheet.36Sheet.37Negative Power RailLine.758Line.759Sheet.43Sheet.44Sheet.45Negative Power RailLine.758Line.759Connector ArrowConnector Arrow.56Connector Arrow.57Connector Arrow.58Connector LineSheet.65Sheet.66Connector Line.67Sheet.68Sheet.69Sheet.70Sheet.71Sheet.72Sheet.73Sheet.75Sheet.76Sheet.77Sheet.78Sheet.79Connector 1.160Sheet.81AC 90V – 260VAC 90V-260VAC 90V-260VShuntSheet.84Sheet.85Sheet.86RelaySheet.88Sheet.89Sheet.90Sheet.91Sheet.92Sheet.93Sheet.94Sheet.95Sheet.96Sheet.97Connector 1.160.98Output2/Audio 13VOutput2_Audio 13VOutput2_Audio 13VOutput3/Backlight Unit 250VOutput3_Backlight Unit 250VOutput3_Backlight Unit 250VOutput1/Main Power 13VOutput1_Main Power 13VOutput1_Main Power 13VSheet.104ONONONOFFOFFOFFSheet.132Sheet.133Sheet.134Sheet.1355V5V5V12V12V12V 2Communication Lines B.795222 2Communication Lines B.795 222 2Communication Lines B.795 222Typ. 390VTyp. 390VTyp. 390VSheet.149Sheet.150Sheet.151Connector 1.160.152NTCNTCNTCSheet.154Sheet.155Input FilterInput FilterInput FilterInterleave PFCInterleave PFCInterleave PFCLLC TransferLLC TransferLLC TransferRectifiers CircuitRectifiers CircuitRectifiers CircuitAC/DC RegulatorAC/DC RegulatorAC/DC RegulatorMOSFET DriverMOSFET DriverMOSFET DriverMOSFET DriverMOSFET DriverMOSFET DriverPhotocouplerPhotocouplerPhotocouplerMCUMCUMCUMCU INTPINTPINTPVDDVDDVDDTAUTAUTAUINTPINTPINTPTMKBTMKBTMKBCMPCMPCMP12bit ADC12bit ADC12bitADC
Exiting Interactive Block Diagram