メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RL78/G23 照明通信マスタ評価ボードは、各種照明通信規格の評価ボードを制御するための照明通信マスタボードです。DALI、DMX512、赤外線通信のプロトコルをサポートしています。DALI マルチマスタ動作および各種DALIテスト規格への適用が可能です。(*1)

Pmod™インタフェースコネクタを搭載し、各種センサ等の接続が可能です。静電容量タッチキーセンサを搭載し、タッチキーセンサによる操作が可能です。

(*1) DALIテスト規格に対応した回路図については、RTK7RL23LMP00000BJ Schematics Rev. B (R20UT5251EJ0100)を参照してください。

特長

  • 16ビットマイコンRL78/G23(48ピン、ROM:128KB, RAM:16KB) を搭載
  • 静電容量タッチキーセンサを搭載
  • PCとUSBケーブルで接続することで、COM Port通信経由でのプログラムの書き込み/デバッグが可能
  • Pmod™インタフェースを標準搭載
  • 各種RL78開発環境に対応(開発環境についてはこちら)

使用製品

サンプル&ご購入

RL78/G23 Lighting Communication Master Evaluation Board

RTK7RL23LMP00000BJ

アクティブ
1u | $282.35参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

インテリジェント照明システム評価キット

JP251-EVK アクティブ

この包括的な照明制御システムは、ビルディングオートメーション用に設計されています。 DALI(Digital Addressable Lighting Interface)通信規格を利用してコントローラと複数の照明モジュールを接続することで、高機能な照明システムを容易に構築することができます。 DALI GUIアプリケーションは、LEDライトを制御するためのユーザに提供されます。 電源制御、フェード設定、レベル設定、シーン設定、光量、デバイスタイプ設定などの機能は、GUIを使用して構成できます。

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。