警告メッセージ
セキュアドキュメントにアクセスするには、ログインまたはご登録をしてください。
特長
- 入力オフセット電圧:±0.5mV(標準)
- 入力オフセット電流:±5nA(標準)
- 入力バイアス電流:60nA(標準)
- スルーレート:2.8V/μs(標準)
- 出力電流:25mA以上
- 内蔵位相補正回路
- 標準デュアルオペアンプ端子接続(ピン互換)
説明
μPC259、4560は、位相補正回路を内蔵したデュアルオペアンプです。 電気的特性はμPC258および4558と同等であり、大容量の出力電流を流すことができます。 さらに、スルーレートはμPC258、4558の約2.8倍です。 したがって、アクティブフィルタ、オーディオアンプ、VCOなどの応用が、シンプルな回路構成で実現できます。 動作周囲温度に応じて、µPC259は通信アプリケーションに適し、µPC4560は汎用用途に適しています。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Channels (#) | 2 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85, -40 to +85°C |
| Bandwidth (MHz) | 3 |
| Offset Voltage (Max) (mV) | 6 |
| IBIAS (nA) | 60 |
| CMRR (dB) | 100 |
| Rail-to-Rail Input | No |
| Rail-to-Rail Output | No |
| Common Mode Input Voltage Range (V) | 4 - 16 |
| Single Supply Voltage Range (V) | 4 - 16 |
| Slew Rate (V/µs) | 2.8 |
| VS (Min) (V) | 4 |
| VS (Max) (V) | 16 |
| Topology [Rail 1] | - |
| Enable | - |
| Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±)) | 6 |
| Qualification Level | Standard |
| Simulation Model Available | SPICE |
アプリケーション・ブロック図
| ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム 安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。 |
適用されたフィルター