メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 出力電力10W~12W
  • AccuSwitch™ - 800V Power BJT内蔵
  • PrimAccurate™一次側制御
    • オプトカプラ不要
  • 正確な電圧クロスレギュレーションを実現するインテリジェントなデジタル制御ループ
  • グローバルなエネルギー効率規格に適合
    • 無負荷時の消費電力50mW未満
    • 擬似共振制御による最適な効率化
  • 適応制御型ソフト起動
    • 大容量負荷への高速かつスムーズな起動
  • EZ-EMI™設計により、グローバルなEMI規格に容易に対応可能
  • 保護機能:
    • 過温度保護機能内蔵
    • 出力過電圧および過電流の防止
    • 検出抵抗器の短絡保護
  • 大電力をサポートする熱効率の良いPDIP-7パッケージ

説明

iW1818 AccuSwitch™デジタルPWMコンバータは、高精度の制御回路と800Vバイポーラ接合トランジスタ(BJT)パワースイッチを統合し、最大12Wの出力電力でオフライン電力変換のためのソリューションを提供します。

ルネサスのPrimAccurate™一次側デジタル制御アルゴリズムにより、故障の原因となるオプトカプラが不要となり、優れたクロスレギュレーション精度を実現し、白物家電に求められる長い動作寿命、高性能、低コストを実現します。

出力は大容量コンデンサへの起動がスムーズに行えるように設計されており、かつ起動時間が短いのが特徴です。 効率を最適化する擬似共振モードで動作し、無負荷時の消費電力50mW未満を実現する低消費電力モードを搭載し、グローバルなエネルギー効率規制をクリアしています。 さらに、過温、過電圧、過電流に対する完全な保護機能、およびグローバルなEMI仕様に容易に対応できるEZ-EMI®技術も備えています。

DiaSIM™シミュレーション・モデルはiW1818で使用可能です。 詳細やダウンロード先については、DiaSIMのページをご覧ください。

パラメータ

属性
Topology CharacteristicPSR Flyback
Control ModePrimary-Side Regulation Peak Current Mode DCM
UVLO Rising (V)14.5
UVLO Falling (V)4.4
VBIAS (Max) (V)20
PWMs (#)1
Output Power Max (W)12
Switching Frequency (KHz)72 - 72
No Load Power (mW)50
Controller / IntegratedIntegrated
Advanced FeaturesAccuSwitch, EZ-EMI, PrimAccurate
Simulation Model AvailablediaSIM
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)
PDIP-7L7

アプリケーション・ブロック図

Interactive block diagram of the 3-phase AC motor with a soft start features an MCU, HVPAK and optional bus interfaces.
三相ACモータのソフトスタート
位相カットのソフトスタータは、三相ACモータをスムーズに立ち上げ、リレーバイパスにより配線を簡素化します。

その他アプリケーション

適用されたフィルター