メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

アナログスイッチ

これらのアナログスイッチ/マルチプレクサ製品は、オーディオ・ビデオ信号の切り替え、試験・計測機器、医療機器におけるデータ収集、高信頼性システム、サンプル・ホールド回路、通信システムなど、幅広い用途で卓越した性能を提供します。 電源電圧は1.1Vから最大44Vまで、信号電圧は最大70Vp-pまでサポートし、多彩な製品構成によってこれらの要求に応えます。また、一部の製品にはUSB Type-C経由のアナログオーディオ切り替えを実現する機能など、付加機能も備わっています。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。