概要
説明
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
特長
- USB 2.0ボードの電源と通信
- DIP およびソケットアダプタのサポート
- デュアルVDD ICのサポート
- 両方のICのVDDソース用の内蔵電流計
- USB-I2Cブリッジ機能
- 個別に構成可能な18個のテストポイント(TP):
- オンボードLED状態表示
- プルアップ、プルダウン、GND、VDD、Hi-Z、VDD2
- プログラム可能なソフトウェアボタン
- ユーザー回路図の統合と信号監視用の構成可能なデュアルピンヘッダ(拡張コネクタ)
- オシロスコープ接続用の4つのフローティングフック
アプリケーション
- プログラミング
- エミュレーション
- シグナル・ロジック・ジェネレータ
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
| Software title
|
Software type
|
会社名
|
|---|---|---|
| Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
||
関連ボード&キット
ボード&キット
GreenPAK SLG4688x用32ピンから20ピンへのアダプタ
SLG4AB2は、SLG4DVKADV GreenPAK™ Advanced開発ボード上でSLG4688xの開発を行うための32ピンから20ピンへのアダプタです。
SLG46826プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスIC向けのトレーニング用アダプタボード
SLG4TA20SP-SLG46826は、インシステム・プログラマビリティを備えたSLG46826 GreenPAK™プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクス向けのトレーニング用アダプタボードです。
SLG46826プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICは、インシステム・プログラマビリティを備え、非常に小型で低消費電力の単一集積回路内に多様な混合信号機能を設計可能とします。
GreenPAK論理レベルアダプボード
論理レベルアダプタボードは、SLG475x2V/SLG475x3Mと組み合わせて使用する際、先行開発ボードの全機能を提供するように設計されています。 このアダプタはブリッジとして機能し、高度な開発プラットフォームと併用する際に、これらの特定のGreenPAK™ ICに必要な電圧ドメインと制御を提供します。
GreenPAK先行開発ボード用GreenPAK DIPアダプタ
GreenPAK™先行開発ボード用GreenPAK DIPアダプタは、SLG46xxxV-DIPおよびSLG47xxxV-DIPプロトタイピングボードをGreenPAK先行開発ボードと併用できます。 それは、高度な開発プラットフォームとDIP開発プラットフォームの間の架け橋として機能します。
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Sampleable | Pb (Lead) Free | ECCN (US) | HTS (US) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLG4DVKLITE | Active | 在庫あり | 1u | $45 | N/A | Yes | EAR99 | 8473.30.1180 |
ビデオ&トレーニング
その他のビデオ
サポート
サポートコミュニティ
- SLG4DVKLITE
こんにちは、KTと申します。 V6.36 Debug画面でSLG4DVKLITEがありますが、情報はあるのでしょうか?
2023年6月23日 - I2Cによるポート拡張の仕方について
GPAK DesignerのソフトウェアシミュレーションにてSLG46621VでI2Cから4ピットのポートに出力する方法を教えてください。 I2CにSDA ...
2024年10月8日