概要
SLG4TA20SP-SLG46826は、インシステム・プログラマビリティを備えたSLG46826 GreenPAK™プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクス向けのトレーニング用アダプタボードです。
SLG46826プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICは、インシステム・プログラマビリティを備え、非常に小型で低消費電力の単一集積回路内に多様な混合信号機能を設計可能とします。
特長
- GreenPAK™ Advanced開発プラットフォームと組み合わせてアダプタボードとして使用
- 設計および開発において、ブレッドボード環境内でSLG46826 GreenPAK ICを使用するプロセスを簡素化するブリッジとして機能します。
- インシステム・プログラマビリティを可能にする
サンプル&ご購入
SLG4TA20SP-SLG46826
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
1u | $27.00参考価格
拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
GreenPAK先行開発ボード
SLG4DVKADV アクティブ
GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。
注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります