概要
GreenPAK™先行開発ボード用GreenPAK DIPアダプタは、SLG46xxxV-DIPおよびSLG47xxxV-DIPプロトタイピングボードをGreenPAK先行開発ボードと併用できます。 それは、高度な開発プラットフォームとDIP開発プラットフォームの間の架け橋として機能します。
特長
- 表面実装技術(SMT)対応のGreenPAK ICを、従来のはんだ付け不要ブレッドボードやプロトタイピングボードに容易に実装できるようにし、開発を支援
- SMT STQFN GreenPAK ICを20ピンDIP(デュアルインラインパッケージ)フットプリントに変換
- GreenPAK先行開発ボードをDIPプロトタイピング環境と接続
使用製品

車載用GreenPAK: AEC-Q100準拠プログラマブルミックスドシグナルIC
SLG46855-A アクティブ
車載用GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナルIC(グレード2対応)、VDD範囲:2.3~5.5V、12 GPIO、4 ACMP、I2C



車載用GreenPAK: AEC-Q100準拠プログラマブルミックスドシグナルIC
SLG46857-A アクティブ
車載用 GreenPAK プログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクス (Grade 1)、VDD Range: 2.3-5.5V、12 GPIOs、4 ACMPs、I2C


車載用GreenPAK: AEC-Q100準拠プログラマブルミックスドシグナルIC
SLG46625-A アクティブ
車載用GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナルIC(グレード1)、VDD範囲:1.71~5V、18 GPIO、6 ACMP、ADC(8ビット、SAR)、SPI
サンプル&ご購入
SLG4SA-DIP
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
1u | $7.25参考価格
拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
GreenPAK先行開発ボード
SLG4DVKADV アクティブ
GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。
注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります
Go Configure™ Development Board
SLG4DVKGOCONF アクティブ
Go Configure Software Hubとシームレスに連携する汎用開発ボードにより、ForgeFPGAおよびGreenPAK設計のプログラミング、エミュレーション、プロトタイピングを効率化します。
拡張ボード
Go Configure Development Board向けGreenPAK Extension Card
SLG4EXTCARD1 アクティブ
GreenPAK™ Extension Card #1は、Go Configure Development Boardと組み合わせて使用するために設計されており、GreenPAKミックスドシグナルICの評価、デバッグ、および検証を行うためのプラットフォームを提供します。 本拡張カードは、GreenPAKソケットアダプタおよびDIPアダプタを使用するために必要です。