メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。

GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。

注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります

特長

  • USBインタフェース
  • MacOS、Windows、Linuxに対応
  • プログラミングとエミュレーション
  • 外部試験装置に接続するためのゲート付き拡張ヘッダ
  • 信号およびロジック・ジェネレータ内蔵
  • 視覚的に表示するためのLED

使用製品

スタートガイド

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) SLG4DVKADVで利用可能なラボ

サンプル&ご購入

SLG4DVKADV 開発ボード

SLG4DVKADV

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

GreenPAK論理レベルアダプボード

GREENPAK-LL-ADAPTER アクティブ

論理レベルアダプタボードは、SLG475x2V/SLG475x3Mと組み合わせて使用する際、先行開発ボードの全機能を提供するように設計されています。 このアダプタはブリッジとして機能し、高度な開発プラットフォームと併用する際に、これらの特定のGreenPAK™ ICに必要な電圧ドメインと制御を提供します。

GreenPAK SLG4688x用32ピンから20ピンへのアダプタ

SLG4AB2 アクティブ

SLG4AB2は、SLG4DVKADV GreenPAK™ Advanced開発ボード上でSLG4688xの開発を行うための32ピンから20ピンへのアダプタです。

GreenPAK導入キット

SLG4DVKINTRO アクティブ

SLG4DVKINTRO導入キットは、新規に開発を始めるお客様に最適です。 この包括的なキットには、SLG4DVKADV GreenPAK先行開発ボードと、開発ボードとシームレスに連携するように設計されたSLG4SA-DIPアダプタが含まれています。 さらに、キットには、SLG46120V-DIP、SLG46721V-DIP、SLG46620V-DIP、SLG46537V-DIP、SLG46826V-DIPが各2枚、SLG47105V-DIPとSLG47004V-DIPが各1枚ずつ、DIPプロトボードが各種付属します。 開発中の接続性と使いやすさをサポートするため... 続きを読む

SLG46826プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスIC向けのトレーニング用アダプタボード

SLG4TA20SP-SLG46826 アクティブ

SLG4TA20SP-SLG46826は、インシステム・プログラマビリティを備えたSLG46826 GreenPAK™プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクス向けのトレーニング用アダプタボードです。

SLG46826プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICは、インシステム・プログラマビリティを備え、非常に小型で低消費電力の単一集積回路内に多様な混合信号機能を設計可能とします。

GreenPAK先行開発ボード用GreenPAK DIPアダプタ

SLG4SA-DIP アクティブ

GreenPAK™先行開発ボード用GreenPAK DIPアダプタは、SLG46xxxV-DIPおよびSLG47xxxV-DIPプロトタイピングボードをGreenPAK先行開発ボードと併用できます。 それは、高度な開発プラットフォームとDIP開発プラットフォームの間の架け橋として機能します。

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. エミュレーションでLEDが選択できない。

    こんにちは、NAKAと申します。開発ボード、ソケット、デバイス(SLG46826G)を入手できまして簡単な回路作製⇒シミュレーションはで ...

    2023年6月22日
  2. DFFのv4.43シミュレータ上での挙動(正負論理)について

    ... す。  では実チップではどうなるか?  デベロップメントボード "SLG4DVKADV" 上でエミュレーションし、DFF4の出力を PIN4で観測した結果 ...

    2024年8月19日
  3. 部品選定について

    お世話になります。 セミナーを受講しGo Configure Software Hub を使用しているのですが、どの程度の規模の回路が組めるのですか? 現 ...

    2023年10月18日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (6件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。