メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。

特長

  • USB 2.0ボードの電源と通信
  • DIP およびソケットアダプタのサポート
  • デュアルVDD ICのサポート
  • 両方のICのVDDソース用の内蔵電流計
  • USB-I2Cブリッジ機能
  • 個別に構成可能な18個のテストポイント(TP):
    • オンボードLED状態表示
    • プルアップ、プルダウン、GND、VDD、Hi-Z、VDD2
    • プログラム可能なソフトウェアボタン
  • ユーザー回路図の統合と信号監視用の構成可能なデュアルピンヘッダ(拡張コネクタ)
  • オシロスコープ接続用の4つのフローティングフック

使用製品

サンプル&ご購入

SLG4DVKLITE 開発ボード

SLG4DVKLITE

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180
1u | $45.00参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

GreenPAK論理レベルアダプボード

GREENPAK-LL-ADAPTER アクティブ

論理レベルアダプタボードは、SLG475x2V/SLG475x3Mと組み合わせて使用する際、先行開発ボードの全機能を提供するように設計されています。 このアダプタはブリッジとして機能し、高度な開発プラットフォームと併用する際に、これらの特定のGreenPAK™ ICに必要な電圧ドメインと制御を提供します。

GreenPAK SLG4688x用32ピンから20ピンへのアダプタ

SLG4AB2 アクティブ

SLG4AB2は、SLG4DVKADV GreenPAK™ Advanced開発ボード上でSLG4688xの開発を行うための32ピンから20ピンへのアダプタです。

SLG46826プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスIC向けのトレーニング用アダプタボード

SLG4TA20SP-SLG46826 アクティブ

SLG4TA20SP-SLG46826は、インシステム・プログラマビリティを備えたSLG46826 GreenPAK™プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクス向けのトレーニング用アダプタボードです。

SLG46826プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICは、インシステム・プログラマビリティを備え、非常に小型で低消費電力の単一集積回路内に多様な混合信号機能を設計可能とします。

GreenPAK先行開発ボード用GreenPAK DIPアダプタ

SLG4SA-DIP アクティブ

GreenPAK™先行開発ボード用GreenPAK DIPアダプタは、SLG46xxxV-DIPおよびSLG47xxxV-DIPプロトタイピングボードをGreenPAK先行開発ボードと併用できます。 それは、高度な開発プラットフォームとDIP開発プラットフォームの間の架け橋として機能します。

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. SLG4DVKLITE

    こんにちは、KTと申します。 V6.36 Debug画面でSLG4DVKLITEがありますが、情報はあるのでしょうか?

    2023年6月23日
  2. I2Cによるポート拡張の仕方について

    GPAK DesignerのソフトウェアシミュレーションにてSLG46621VでI2Cから4ピットのポートに出力する方法を教えてください。 I2CにSDA ...

    2024年10月8日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。