概要
論理レベルアダプタボードは、SLG475x2V/SLG475x3Mと組み合わせて使用する際、先行開発ボードの全機能を提供するように設計されています。 このアダプタはブリッジとして機能し、高度な開発プラットフォームと併用する際に、これらの特定のGreenPAK™ ICに必要な電圧ドメインと制御を提供します。
特長
- 電圧レベルを適応:SLG475x2VおよびSLG475x3M GreenPAK ICの論理レベルを、GreenPAK先行開発ボードの電圧ドメインに適合させます
- 全機能利用可能:SLG475x2VおよびSLG475x3M GreenPAK ICを使用する際、ユーザーは先行開発ボードの全機能を活用可能
- 非常に汎用性の高いデバイスにより、多様なミックスドシグナル機能を実現可能
サンプル&ご購入
GREENPAK-LL-ADAPTER
アクティブ| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
拡張ハードウェア
GreenPAK SLG47512開発キット(ソケットアダプタ付き)
SLG47512V-SKTは、SLG4DVKADV GreenPAK™ Advanced 開発ボードまたはSLG4DVKLITE GreenPAK Lite開発ボードで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG47512V-SKTキットには、SLG4SA12-16x16ソケットアダプタと、SLG47512V(STQFN-12)GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICサンプル50個が含まれます。
GreenPAK AdvancedおよびLite開発ボードは、SLG46xxxX-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと組み合わせて使用することで... 続きを読む
GreenPAK SLG47513開発キット(ソケットアダプタ付き)
SLG47513M-SKTは、SLG4DVKADV GreenPAK™ Advanced開発ボードまたはSLG4DVKLITE GreenPAK Lite開発ボードで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG47513M-SKTには、SLG4SA16LL-16x16ソケットアダプタと、SLG47513M(MSTQFN-16)GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICサンプル50個が含まれます。
GreenPAK AdvancedおよびLite開発ボードは、SLG46xxxX-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと組み合わせて使用することで... 続きを読む
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。
注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります