メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 電源電圧:1.75V〜5.5V
  • 低自己消費電流:375nA/アンプ(標準)
  • レール・ツー・レール入出力
  • 低オフセット電圧:±200µV(標準)
  • 低オフセット・ドリフト:1µV/˚C(標準)
  • DC精度
    • PSRR:115dB
    • CMRR:100dB
    • AOL:120dB
  • ゼロクロスオーバー
  • 利得帯域幅積:10kHz(標準)
  • 産業用温度範囲:-40°C~85°C

説明

SLG88103は、広い電源電圧範囲、375nAのデュアルチャネルCMOS 入力オペアンプで、入出力はレール・ツー・レール動作が可能です。 各アンプは個別にパワーダウンすることが可能です。

パラメータ

属性値
Channels (#)2
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Bandwidth (MHz)0.01
Gain Min1
IBIAS (nA)0.002
IOUT (A)0.01
CMRR (dB)100
PSRR (db)115
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
IS per Amp (mA)0.00038
Single Supply Voltage Range (V)1.71 - 5.5
Slew Rate (V/µs)0.005
VOUT (V)5.5
VS (Max) (V)5.5
AVOL (dB)120
EnableYes

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
STDFN2.0 x 2.0100.4

アプリケーション・ブロック図

Essential thermostat with core functionality block diagram features an MCU, wireless connectivity, NFC reader, and relay control.
ミッドレンジのサーモスタット
Wi-Fi対応、内蔵センサ、スマートホーム連携機能を備えたミドルレンジのサーモスタットで、快適性と効率性を向上させます。
Interactive block diagram of the high-end central thermostat features ultra-low power wireless modules, an MPU with 3D graphics engine, and a high-performance Hi-Fi codec with hybrid ANC.
高性能な集中制御式サーモスタットシステム
集中制御式サーモスタットシステムは、複数のサーモスタットを統合し、スマートな空調制御と効率化を実現します。
Motion sensor module block diagram supports the QuickConnect IoT (QCIOT) ecosystem and can be powered from a connected MCU board or with the support of an external regulator.
モーションセンサモジュール
PIRセンサーを備えたアナログモーションセンサは、超低電力使用とシームレスなQuickConnect IoTサポートを提供します。

その他アプリケーション

  • バッテリ駆動デバイス
  • ポータブル機器
  • ウェアラブル製品
  • ガスセンサ
  • 圧力センサ
  • 医療用モニタ
  • 煙感知器
  • アクティブRFIDリーダー
  • エナジーハーベスタ

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
SLG88103VActiveAvailable2032 Mar在庫ありSTDFN1ku | $0.29310#Tape & Reel1Yes-40 to +85°CTAIWANTAIWAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits