エッジAIでインテリジェントなシステムを実現
AIをエッジデバイスやエンドポイント機器に実装することで、スケーラブルな展開、リアルタイム応答の実現、プライバシーとセキュリティの強化、コスト削減、ネットワーク効率の向上といったメリットが得られます。ルネサスは、周囲環境を認識するビジョンAIシステムや、リアルタイム制御を実現する音声AIシステムなど、幅広いアプリケーションに対応しています。包括的なソフトウェア、開発ツール、SystemReadyソリューション、パートナーエコシステムを提供し、AI開発を加速します。
Shaping the Future with Embedded AI
Explore AI trends, key applications, and how Renesas simplifies AI/ML design, deployment, and challenges.
低遅延でリアルタイム応答を実現
ルネサスの製品ポートフォリオは、高性能プロセッサコア、専用ハードウェアアクセラレータ、および専用メモリアーキテクチャにより、幅広いアプリケーションで低遅延かつリアルタイムのシステム応答を実現します。
省電力かつ高効率なAI処理
専用ハードウェアアクセラレータとDRP-AIをはじめとする独自の処理技術により、限られた消費電力で高度なAIモデルを実行できます。冷却ファンや大容量バッテリーの必要性を低減し、コスト削減とシステムの小型化に貢献します。
性能を維持しながらAIワークロードを拡張
ルネサスは、シリコンからソフトウェアまでを網羅するエコシステムを提供しています。Reality AIなどの統合ツールを活用することで、開発者は幅広い性能クラスのハードウェア間でAIワークロードを容易に移行でき、AI開発のスケーラビリティを実現できます。
エッジAIによるセキュリティとプライバシー保護の強化
データをローカルで処理することで送信量を最小限に抑えながら、ハードウェア「Root of Trust(RoT)」、セキュア暗号エンジン、および組込みデータ保護機能により、AIアプリケーションのセキュリティとプライバシー保護を強化します。

30+ Production-Ready Use Cases
Accelerate edge AI development with Renesas AI Hub, featuring pre-trained models, optimized tools, and resources to simplify AI integration.
Browse All Use Cases on GitHubビデオ&トレーニング
スマートメーター向けエッジAI:1チップで実現する非侵入型負荷監視と改ざん防止
電力使用状況をより深く可視化し、不正利用による損失を低減。RA2A2 MCUで動作する本Edge AIスマートメータリングソリューションは、NILM(非侵襲負荷監視)と不正改ざん検知を、この1つのデバイスで実現します。追加センサーやクラウド接続を必要とせず、リアルタイムで電力使用を分析し、異常や不正を即座に検出。スマートメーターへの導入を容易にし、電力事業者の運用効率向上、収益保護、そして大規模展開を支援します。
イベント&ウェビナー
ニュース&ブログ
ブログ 2026年7月25日 |
ブログ 2026年7月3日 |
ブログ 2026年3月27日 |
ブログ 2025年8月22日 |
ブログ 2025年7月18日 |
ブログ 2025年6月17日 |
ブログ 2024年3月13日 |
ブログ 2023年8月3日 |
ブログ 2022年5月6日 |
関連情報
リアルタイムアナリティクス
| 製品名 | リソースタイプ | 関連製品 |
|---|---|---|
| EK-RA8P1向けアセット移動検知 | ソフトウェア | EK-RA8P1 |
| EK-RA8P1向け赤ちゃんの泣き声検知 | ソフトウェア | EK-RA8P1 |
| EK-RA8P1向けガラス破損音検知 | ソフトウェア | EK-RA8P1 |
| RA8D1 AI開発キット | ハードウェア | RA8D1 |
| RA6M3 AI リファレンスキット | ハードウェア | RA6M3 |
| RA4E1 AI リファレンスキット | ハードウェア | RA4E1 |
| RealityCheck ADによる異常検知 | ソフトウェア | RZG、RZV2L、RZV2H |
| 車載SWS(Seeing with Sound:音響可視化) | ソフトウェア | RH850/U2A、RCAR |
| RealityCheck™ HVACソリューションスイート | ソフトウェア | RZV2L、RA8D1、RA6M5 |
| RealityCheck™モーターアドオンツールボックス | ソフトウェア | RA4T1、RA6T2、RA6T3、RA8T1、 RX13T、RA26T、RX66T、RX72T |
画像認識
音声認識
| 製品名 | リソースタイプ | 関連製品 |
|---|---|---|
| Cyberon話者認証CNSV | アプリケーションプロジェクト | RA6E1、RA8M1 |
| AIZIPによる話者識別 | アプリケーションプロジェクト | RA6、RA8 |
| 音声なりすまし防止(Reality AI) | アプリケーションプロジェクト | RA6、RA8 |
| RX671用評価キット | ハードウェア | RX671 |
| RA8M1音声ユーザインタフェース・リファレンスキット | ハードウェア | RA8M1 |
| RA6E1音声ユーザインタフェース・リファレンスキット | ハードウェア | RA6E1 |
| RA4E1音声ユーザインタフェース・リファレンスキット | ハードウェア | RA4E1 |
| RA2L1音声ユーザインタフェース・リファレンスキット | ハードウェア | RA2L1 |
| RX72N Envision Kit | ハードウェア | RX72N |
| R9A06G150 ASSP EASY音声HMIキット | ハードウェア | RISC-V |
| Cyberon DSpotterNLUによるローカル自然言語理解(NLU) | ソフトウェア | RA8 |
| Cyberon DSpotterによるローカル音声ウェイクアップおよび音声コマンド認識 | ソフトウェア | RA2、RA4、RA6、RA8、RX600、RX700 |