特長
- 単一電源動作:1.8V〜5.5V
- 低入力オフセット電圧:±10µV
- 低電源電流:22µA
- 利得帯域幅積:340kHz
- 対応温度範囲:-40°C~+125°C
説明
ISL28433Aは、コンパクトなスペースで高精度と高効率を実現するよう設計された、クアッドマイクロパワー、チョッパ安定化オペアンプです。静止電流はわずか22µAで、レール・ツー・レール入出力により、1.8V~5.5Vの広い電源範囲で卓越した性能を発揮します。超低入力オフセット電圧(最大10µV)と最小ノイズにより、医療機器、温度検知、電子重量計などの高精度アプリケーションに最適です。このデバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲で動作し、さまざまなパッケージで提供されています。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Channels (#) | 4 |
| Bandwidth (MHz) | 0.34 |
| IBIAS (nA) | 0.037 |
| IS per Amp (mA) | 0.022 |
| Offset Voltage (Max) (mV) | 0.002 |
| Slew Rate (V/µs) | 0.2 |
| Rail-to-Rail Input | Yes |
| Rail-to-Rail Output | Yes |
| Single Supply Voltage Range (V) | 1.8 - 5.5 |
| Noise VN (nV/√Hz) | 43.5 |
| CMRR (dB) | 127 |
| PSRR (db) | 124 |
| VOUT (V) | 5 |
| VS (Min) (V) | 1.8 |
| VS (Max) (V) | 5.5 |
| Thermal Shutdown | No |
製品比較
アプリケーション・ブロック図
| ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム 安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。 |
その他アプリケーション
- 温度測定
- 医療機器
- 家電
- 精密センサ
適用されたフィルター