メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 単一電源動作:1.8V〜5.5V
  • 低入力オフセット電圧:±10µV
  • 低電源電流:22µA
  • 利得帯域幅積:340kHz
  • 対応温度範囲:-40°C~+125°C

説明

ISL28233Aは、コンパクトなスペースで高精度と高効率を実現するよう設計された、デュアルマイクロパワー、チョッパ安定化オペアンプです。静止電流はわずか22µAで、レール・ツー・レール入出力により、1.8V~5.5Vの広い電源範囲で卓越した性能を発揮します。超低入力オフセット電圧(最大10µV)と最小ノイズにより、医療機器、温度検知、電子重量計などの高精度アプリケーションに最適です。このデバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲で動作し、さまざまなパッケージで提供されています。

パラメータ

属性値
Channels (#)2
Bandwidth (MHz)0.34
IBIAS (nA)0.037
IS per Amp (mA)0.022
Offset Voltage (Max) (mV)0.002
Slew Rate (V/µs)0.2
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
Single Supply Voltage Range (V)1.8 - 5.5
Noise VN (nV/√Hz)43.5
CMRR (dB)127
PSRR (db)124
VOUT (V)5
VS (Min) (V)1.8
VS (Max) (V)5.5
Thermal ShutdownNo

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
MSOP3.0 x 3.0 x 0.0080.7
SOICN4.9 x 3.9 x 0.0081.3
TDFN2.0 x 2.0 x 0.7580.5

製品比較

3D illustration featuring top and bottom views of SOIC chip package with 8 lead count.
画像
画像
画像
ISL28233AISL28230ISL28233RRA78610
Single Supply Voltage Range1.8 - 5.51.8 - 5.51.8 - 61.8 - 5.5
Bandwidth (MHz)0.340.40.410
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))---2.15
IBIAS (nA)0.0370.250.180.0066
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)---0.52

アプリケーション・ブロック図

Humanoid battery management system block diagram features cell balancing and monitoring, charge and discharge protection, pack voltage and current sensing, battery pack control, communications, auxiliary power, and active cooling.
ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム
安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。

その他アプリケーション

  • 温度測定
  • 医療機器
  • 家電
  • 精密センサ

適用されたフィルター