メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • VDSS = 100V
  • 標準駆動電圧対応:VGS(th) = 2.0~4.0V
  • 低オン抵抗:RDS(on) = 21mΩ以下
  • ID = 20A
  • 低入力容量
  • 低熱抵抗
  • パッケージ:μSO8-FL (3x3)
  • 100%アバランチテスト済み
  • 鉛フリー鉛めっき:RoHS対応
  • IPC/JEDEC J-STD-020によるモイスチャーレベル1

説明

RBE210N10R1SZN2 NチャネルパワーMOSFETは、REXFET-1スプリットゲート技術を採用し、3x3 μSO8-FLパッケージで提供されます。 超小型パッケージは従来のDPAKより約90%小さく、基板スペースの削減と設計の柔軟性向上に貢献します。 さらに、優れた半田付け性を提供し、信頼性の高い光学検査をサポートするウェッタブル・フランクリードを採用しています。

Renesasのスプリットゲートテクノロジーは、低RDS(on)とスイッチング能力を備え、高出力・高周波アプリケーションに最適です。

パラメータ

属性値
Qualification LevelIndustrial
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeμSO8-FL 3x3 BSC
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)100
ID (A)20
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)21
Pch (W)37
Ciss (Typical) (pF)930
Qg typ (nC)16
Series NameREXFET-1

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)
uSO8-FL8

アプリケーション・ブロック図

Humanoid battery management system block diagram features cell balancing and monitoring, charge and discharge protection, pack voltage and current sensing, battery pack control, communications, auxiliary power, and active cooling.
ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム
安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。
Household water pump block diagram features a comparator that amplify signal data to an MCU from water-level sensors, photocouplers and gate drivers that prevent high voltage damage.
家庭用給水ポンプ
低消費電力、騒音低減、安全性の向上により、効率的な運転を実現したスマート給水ポンプシステム。
Interactive block diagram of the tankless gas water heater system features two MCUs, a sensor, a temperature and humidity sensor and supports both Bluetooth Low Energy and Wi-Fi.
スマートリモコンを備えたガス給湯器
リモコン、コンパクトな2チップMCU設計、正確な温度制御を備えたガス給湯器。

その他アプリケーション

  • モータ制御
  • エネルギーインフラ
  • 産業オートメーション
  • DC/DC電力変換
  • 電動工具
  • ロボティクス

適用されたフィルター