メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 絶縁能力
    • 絶縁耐圧: 3.75kVrms
    • CMTI (コモンモード過渡耐圧): 150V/ns
  • ゲート駆動能力
    • 出力ピーク電流: ±10A
  • 各種保護回路搭載
    • アクティブミラークランプ機能
    • ソフトターンオフ機能
    • 過電流保護機能 (DESAT): 8.9V
    • 低電圧誤動作防止機能(UVLO)
      • VCC1: 4.1V
      • VCC2: 10V
    • FOB端子による故障フィードバック、RSTB端子による故障状態のリセットが可能
  • 動作周囲温度: - 40 to 125°C (ジャンクション温度: 150°C max)
  • AEC-Q100 (グレード1)認定

説明

RAJ2930004AGMは電動車用トラクションインバータ等の高電圧アプリケーションに用いられる、IGBTやSiC MOSFETを駆動するためのゲートドライバICです。絶縁耐圧3750Vrmsのマイクロアイソレータを内蔵することで、一次側(MCU側)と二次側(IGBT側)間の高圧絶縁データ伝送を実現しています。さらに、CMTI(コモンモード過渡耐圧)は、150V/ns以上を実現したことにより、より高い電圧や、より高速なスイッチングが求められるインバータシステムにおいても、安定した通信性能を維持できます。

IGBT ゲート駆動回路、ミラークランプ回路、ソフトターンオフ回路に加え、過電流検出回路など各種保護回路を内蔵しています。

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP167.5 x 10.3 x 2.3161.27

アプリケーション・ブロック図

Humanoid battery management system block diagram features cell balancing and monitoring, charge and discharge protection, pack voltage and current sensing, battery pack control, communications, auxiliary power, and active cooling.
Humanoid Battery Management System
Integrated humanoid robot BMS enabling safe, real-time power management, protection, and battery-state control.
The block diagram of the xEV inverter platform with optimized pulse pattern features a precise PWM duty regulation, high‑resolution internal timing, and accurate pulse switching.
最適パルスパターン (OPP) 搭載インバータリファレンスプラットフォーム
低歪み、安定したトルク、高速統合を実現するOPP制御付き効率的なxEVインバータプラットフォーム。
Low-voltage x-in-1 electric vehicle unit block diagram features a 48V inverter, onboard charger, DC/DC converter, and a motor control unit (EMU2).
X-in-1電気自動車ユニット
効率的なモータ制御、充電、DC/DC変換のための統合型X-in-1 EV電源システム。
DC Fast Charging Station for Electric Vehicles Block Diagram
EV用DC急速充電ステーション
高効率IGBT、ゲートドライバ、MCU、PMICを備えたDC急速充電ステーションの設計。
xEV inverter with inductive position sensor block diagram features an MCU, PMIC, and gate driver ICs delivering high positional accuracy.
誘導型ポジションセンサ (IPS) 付きxEVインバータ
低コスト、精度、信頼性の証明を目的としたオプションのIPSを備えた高効率xEVインバータプラットフォーム。
Motor Generator System Block Diagram
モータジェネレータシステム
ASIL Cサポート、ロックステップCPU、BOMコストの削減を備えた高性能xEVモータ制御設計。

その他アプリケーション

  • Main inverters for EV/HEV in automotive applications
  • Converters for EV/HEV in automotive applications
  • Inverters and converters for industrial instruments

適用されたフィルター