メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Fully integrated battery management with capacity measurement and programmable protection
  • Supports 3 to 7 series Li-ion or Li-Polymer cells
  • Operation voltage range: 4.0V to 50V
  • Low Power Sleep Mode with Hardware Protection: (25uA typ.)
  • Memory: 128kB Code Flash, 4kB Data Flash, and 7kB SRAM
  • 19 GPIO ports
  • Communication: I2C, UART, and CSI
  • High-precision A/D converters, 15-bit ADC for Voltage/Temperature, 18-bit coulomb counter
  • Protection: Short circuit, Charge/Discharge over current, Over/Under voltage
  • Regulator: 3.3V or 5.0V selectable
  • High-side N-channel MOSFET drive for charge/discharge control
  • Cell balancing
  • Compact 48-pin QFN package, 6.0mm x 6.0mm
     

説明

The RAJ240091 is a Renesas Li-ion battery fuel gauge IC (FGIC), which consists of an MCU device and an AFE device in a single package. It features the RL78 CPU core with multiple low-power modes, enabling high performance during ultra-low power operation.

This fuel gauge IC includes control firmware stored in embedded flash memory, which manages the operation of its analog and digital circuits. Its core functions include measuring battery voltage, current, and temperature, estimating remaining capacity, and providing protection against overcurrent, overvoltage, and excessive temperature, as well as executing other battery management operations.

パラメータ

属性値
Series Cells3 to 7 Cells
Supply Voltage (V)4 - 50
Comm. InterfaceI2C, UART
Flash Memory (KB)128
Charge/Discharge FET ControlHigh / Low Side

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
QFN6 x 6 x 1.048

アプリケーション・ブロック図

Humanoid battery management system block diagram features cell balancing and monitoring, charge and discharge protection, pack voltage and current sensing, battery pack control, communications, auxiliary power, and active cooling.
ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム
安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。

その他アプリケーション

  • E-Bike
  • E-Scooter
  • Pedal-Assist Bicycle
  • Power Tool
  • Vacuum Cleaner
  • Drone
  • Battery Backup System
  • Energy Storage System (ESS)

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pkg. Dimensions (mm)Target applicationsPb (Lead) Free
RAJ240091A20GNP#HA3ActiveN/AOut of StockQFN48#Tape & Reel36 x 6 x 1.0Industrial/Hi-power equipment, Battery Management UnitYes

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。