メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ソフトウェアとツール

ルネサスのソフトウェアソリューションのご紹介

ルネサスのソフトウェアパッケージは製品ファミリ別に最適化されており、開発を始めるために必要な要素がそろっています。 マイコン、プロセッサ、評価ボードや開発ボードのいずれを使用する場合でも、選択したデバイスに合わせて、ドライバ、ミドルウェア、ドキュメントが適切にそろっています。 製品に特化したアプローチにより、互換性を確保し、組み込みを容易にするとともに、試作から導入までをスピーディに進められます。

RA Arm Cortex-M MCU

強化された RA ファミリ向けソフトウェアは、拡張性と高い品質を備え、組み込みシステムの開発を効率化します。

RZ 32ビット/64ビットMPU

AI、HMI、産業制御アプリケーション向けの高性能RZプロセッサに最適化されたLinuxおよびRTOSベースの開発ツールです。

RX 32ビット高性能/高効率MCU

RX マイコン向けのFreeRTOS、クラウド接続、モータ制御を含む包括的なソフトウェアスイート

ワイヤレス接続

ルネサスは、低消費電力の Bluetooth や Wi-Fi ソフトウェアを、開発キットやモバイルアプリとともに提供し、スマート IoT デバイスへシームレスかつ安全に組み込めます。

クロックとタイミング

組み込みシステムにおける正確なタイミング制御、同期、クロック設定を行うためのPTPクロックマネージャーとRICBoxツールが含まれています。

GreenPAK プログラム可能なミックスドシグナルIC

GreenPAKは、部品点数、基板スペース、消費電力の削減に貢献するプログラム可能なミックスドシグナルICです。柔軟な回路構成により、迅速かつ効率的なミックスドシグナル回路設計を実現します。

Rectangular badge featuring Renesas' partner program.

パートナーソリューション

信頼できるパートナーと連携し、エンドツーエンドのソリューションをご活用ください。ルネサスの技術とハードウェア、ソフトウェア、設計サービスを組み合わせることで、統合作業の負担を軽減し、リスクを低減するとともに、市場投入までの期間短縮を支援します。

Electronic engineer configuring semiconductor board connected to a laptop using software and development tools.

ソフトウェアとツールを探す

Engineer browsing renesas's github community page for documentation.

ルネサスGitHub

GitHubからルネサスのソフトウェア、サンプルコード、関連ドキュメントにアクセスできます。開発に必要なリソースをすばやく確認し、設計プロセスの効率化、開発期間の短縮、プロジェクト間での円滑な連携にお役立てください。

GitHubをご覧ください