メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • ASIL-D ISO 26262の開発プロセス
  • VIN動作範囲:4.0V~42V
    • 起動範囲:4.5V~42V
  • 固定スイッチング周波数:2.2MHz、疑似乱数拡散スペクトラム(オプション)
  • 内部補償できる3個の同期整流型降圧レギュレータおよび1個のLDO
    • 降圧レギュレータ1の出力範囲:2.8V〜5.05V、最大1A
    • 降圧レギュレータ2/3の出力範囲:0.85V~3.3V、最大1A
    • LDO 4出力範囲:2.7V〜3.4V、最大300mA
  • OTP UV/OV閾値:±4%、±6%、±8%、±12%
  • OTPパワーアップ/ダウン シーケンス、ディレイ
  • 降圧レギュレータ2、降圧レギュレータ3、LDO 4の出力電圧をオプションで選択可能
  • 設定可能なGPIOピン
  • デュアルENピン
  • 保護機能
    • 入力電圧UVLO
    • 出力OV/UV
    • 内部および出力LDOでの過電流保護
    • 過熱保護
  • 機能安全に関する特長
    • 電源投入時のセルフテスト(BIST)内蔵
    • デュアルバンドギャップ/リファレンスチェーン
    • 独立した降圧レギュレータ出力監視(OV/UV)
    • 設定可変のウィンドウウォッチドッグタイマ(WWDT)
    • OTPシャドーレジスタ用の連続CRCチェック
    • CRCで保護されたI2C通信
    • 設定可能なフォルトマネージャ
  • AEC-Q100認定、グレード1:-40 °C~+125°C(TJ = 150 °C)

説明

RAA271082は、プライマリ(1次)側高電圧同期整流型降圧レギュレータを1個、セカンダリ(2次)低電圧同期整流型降圧レギュレータを2個、LDOレギュレータからなる汎用性の高いマルチレール電源用ICです。 4つの過電圧(OV)・低電圧(UV)モニタ、I2C通信、汎用I/Oピン、専用リセット出力/故障通知機能を備えています。 RAA271082は、ISO 26262 ASIL-Dの開発プロセスを用いて設計され、ASIL-Bのデバイスメトリクスを満たすことを目的としています。 RAA271082は、OV/UVモニタ用の第2のバンドギャップリファレンス、電源投入時の内蔵セルフテスト、独立したOV/UVモニタ、内部レジスタとI2C通信の連続CRCエラーチェックを搭載しています。

RAA271082は、少ない外付け部品と最小限の基板スペースで、高密度の電源ソリューションを提供します。 この製品は、内部ワンタイムプログラマブル(OTP)メモリを使用して構成された、広範な機能セットを備えています。 各出力電圧の選択、電源シーケンス処理、OV/UV設定値など、ほぼ全てのデバイスオプションは内部で設定可能のため、オプション設定のための外付け部品は不要です。 レギュレータ部は内部補償機能も備えています。 降圧レギュレータは高効率で稼働する同期整流型で、高い周囲温度を余儀なくされる過酷な環境下でも動作します。

RAA271082は、4mm x 4mm 24リードのステップカットQFN(SCQFN)パッケージで提供され、熱設計を改善するために裏面放熱パッドを有しています。 AEC-Q100のグレード1に適合し、-40℃から125℃の周囲温度範囲で動作し、-40℃から150℃のジャンクション温度範囲で電気的に仕様が規定されています。

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Product TypeMCU
Processor SupplierRenesas
Processor NameRH850 P1M
Total step-down DC/DC converter channels (#)4
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Input Voltage (Min) (V)4
Input Voltage (Max) (V)42
Bus Voltage (Max) (V)42
Output Current Max (A)1
Outputs (#)4
Function4-ch PMIC
Comm. InterfaceI2C
Battery InterfaceNo
GPIOs (#)1
Integrated Battery ChargerNo
Switching Frequency (MHz)2.2 - 2.2

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SCQFN4.0 x 4.0 x 0.90240.5

アプリケーション・ブロック図

Humanoid battery management system block diagram features cell balancing and monitoring, charge and discharge protection, pack voltage and current sensing, battery pack control, communications, auxiliary power, and active cooling.
ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム
安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。
48V/3kW Motor Control for 2/3 Wheelers Block Diagram
48V/3kW 2/3 輪車用モータ制御
48V/3kWのモータ制御システムは、スケーラブルなインバータ設計、位相過電流障害検出、ASIL-B安全性を特長としています。
Advanced Automotive Domain Controller (AADC) Block Diagram
アドバンスト オートモーティブ ドメインコントローラ (AADC) システム
アドバンスト オートモーティブ ドメインコントローラは、よりスマートでコネクテッドな車両のための主要システムを統合しています。
DC Fast Charging Station for Electric Vehicles Block Diagram
EV用DC急速充電ステーション
高効率IGBT、ゲートドライバ、MCU、PMICを備えたDC急速充電ステーションの設計。
Automotive Camera Solution with AHL Control Channel Block Diagram
AHL制御チャンネル付き車載カメラシステム
シングルケーブルビデオ伝送と制御、およびI2Cブロワー制御を備えた車載用AHLカメラシステム。
Video output expansion for surround view and AR HUD block diagram features multiple cameras with AHL transmitters and receivers, a SoC, PMICs, clock generator, VSP, and CMIC, processing video for a surround-view main display and AR-HUD sub-display powered from a 12V battery.
サラウンドビューとAR HUDのビデオ出力拡張
サラウンドビューとAR HUD用のビデオ出力とAIを統合し、コストと複雑さを軽減します。
Full Digital Cluster Solution with AHL Block Diagram
4チャンネルAHLとサラウンドビューを備えた費用対効果の高いデジタルクラスタ
デジタルクラスタは、AHLと効率的なPMICにより情報を一元化し、コストを削減することで安全性を高めます。

その他アプリケーション

  • ドライバ監視カメラ
  • HD車載カメラによるリアとサラウンドビュー
  • バッテリ管理システム用パワーマネジメントIC
  • ゾーンコントローラとドメインコントローラ用マイクロコントローラパワーマネジメントIC
  • ゲートウェイユニット用マイクロコントローラパワーマネジメントIC

適用されたフィルター