メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • AEC-Q100準拠
  • 出力フルレンジ(レールツーレール出力)
  • 絶対最大定格
    • 電源電圧: VDD =-0.1〜+36V
    • 動作周囲温度範囲: TA= -40°C〜+125°C
  • 電気的特性
    • 電源電圧: VDD = + 4.5V〜+ 32V
    • 入力オフセット電圧: VIO ≤ ±9mV
    • 入力バイアス電流: IB ≤(1pA)
    • 回路電流(チャンネル当り): IDD = 0.7mA Typ.
      1.0mA以下 (@VDD=5.0V TA=-40°C〜+125°C)
    • スルーレート: SR=8V/μs Typ.

説明

READ4656Jは、AEC-Q100規格に準拠したクワッドCMOSオペアンプ(オペアンプ)です。 高耐圧(最大電源電圧36V)と高スルーレート(8V/μs Typ.)を特長としています。 このICは、バイポーラ製品と比較して消費電力と入力バイアス電流を大幅に低減した出力フルレンジ製品です。

パラメータ

属性値
Channels (#)4
Temp. Range (°C)-40 to +125
Bandwidth (MHz)6
Gain Min60dB
Offset Voltage (Max) (mV)9
IBIAS (nA)0.001
CMRR (dB)80
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
Common Mode Input Voltage Range (V)4.5 - 32
Output Voltage Swing Range (V)VDD-0.3 - VSS+0.3
IS per Amp (mA)0.7
Single Supply Voltage Range (V)4.5 - 32
Slew Rate (V/µs)8
VS (Min) (V)4.5
VS (Max) (V)32
Topology [Rail 1]-
Enable-
Dual Supply Range (V)V+-16V(Max.)
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))9
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)0.7
Qualification LevelAutomotive(AEC-Q100 Compliant)
Simulation Model AvailableSPICE

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)Pitch (mm)
TSSOP140.65

アプリケーション・ブロック図

Humanoid battery management system block diagram features cell balancing and monitoring, charge and discharge protection, pack voltage and current sensing, battery pack control, communications, auxiliary power, and active cooling.
ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム
安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。
Automotive Monitoring Function Extension for Motor Control System Block Diagram
車載システム向けモニタリング機能拡張
自動車システムにモータ監視および保護機能を搭載するためのコンパクトなCMICベースのシステム。

その他アプリケーション

  • モータ制御

適用されたフィルター