メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • UPC277G2
    • 入力バイアス電流: 25 nA(TYP.)
    • パルス応答時間:1.3μs(TYP.)
  • UPC277GR、UPC277MP
    • 入力バイアス電流: 17 nA(TYP.)
    • パルス応答時間:1.8μs(TYP.)
    • 小型パッケージ(従来の8ピン プラスチックSOPと比べて実装面積を40%または66%削減)
  • 入力オフセット電圧:±2 mV(TYP.)
  • 電圧利得:200000(TYP.)
  • 出力シンク電流:16 mA(TYP.)
  • 出力はオープンコレクタのため、ワイヤードORが可能
  • 低電圧動作:V+ - V-: 2 ~ 32 V

説明

μPC277、μPC393は単一電源で動作するように設計されたデュアルコンパレータです。低電圧動作、V-(GND)レベルからの共通モード入力電圧、オープンコレクタ出力、低消費電流などの特長があります。

また、分割電源での動作が可能で、各種電圧比較用途に広く使用されています。

μPC277は通信業界向け、μPC393は汎用向けと、用途や使用周囲温度範囲に応じて設計されています。また、コンパレータのDCパラメータも対応可能です。また、同回路構成のクアッドタイプコンパレータ、μPC177、μPC339もラインアップしています。

パラメータ

属性値
Channels (#)2
Single Supply Voltage Range (V)2 - 32
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)1
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))5
Output Current Io Sink (Typical) (mA)16
Response Time TPLH (Typical) (µs)1.3, 1.8
ProcessBipolar
FunctionBipolar Voltage Comparator
IBIAS (nA)25
Dual Supply Range (V)V+-16V(Max.)
Input Supply Range (V)2 - 32
IOS (nA)5
IS (mA)0.6
Offset Voltage (Max) (mV)5

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP5.2 x 4.4 x 1.4981.27
TSSOP4 x 3 x 1.280.65
TSSOP3 x 3 x 1.0380.65

アプリケーション・ブロック図

Humanoid battery management system block diagram features cell balancing and monitoring, charge and discharge protection, pack voltage and current sensing, battery pack control, communications, auxiliary power, and active cooling.
ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム
安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。
Single-stage DAB-based solar microinverter block diagram leverages an Arm Cortex MCU and GaN bi-directional switch with low on‑state resistance and low switching capacitances.
シングルステージDAB方式ソーラーマイクロインバータ
本システムは、GaN (窒化ガリウム) ベースのマイクロインバータにより、500Wの高密度かつ高効率な電力を供給します
Three-phase Vienna rectifier system block diagram features SiC rectifiers, high-efficiency Renesas GaN switches, and boost inductors.
3.6kW Vienna整流器
低THD、ほぼ1の力率、および安定化DCバスを備えた高効率AC/DC変換用、3.6kW 3相GaNベースのVienna整流器。
Interactive block diagram of a hybrid inverter with an intermediate DC Bus architecture
ハイブリッドインバータ
このハイブリッドインバータシステムは、ハイブリッド構成とMPPTアルゴリズムによって効率的な蓄電を可能にします。
9-axis industrial motor control block diagram with IGBT drives, showing AC/DC power conversion, processor-based control with Ethernet and industrial communication interfaces, and nine three-phase inverter blocks for motor control.
イーサネット対応産業用6軸および9軸モータ制御
ロボティクスおよび産業用途向けに設計された高精度かつ効率的な6軸および9軸モータ制御。
3.6kW bidirectional digital power PFC system block diagram utilizes a high-performance Arm Cortex MCU designed to support advanced 650V GaN FETs.
デジタルパワーシステム
EV、エネルギ、産業用途向けの高効率デジタルパワーシステム。
Industrial motor control system block diagram features an MPU and MCU for mutual monitoring, power supply ICs, and delta-sigma modulators.
産業用ネットワーク&機能安全対応モータ制御システム
このモータ制御システムは、MPUとMCUを統合して、効率的な産業用モータ制御とネットワーキングを実現します。
AC Drive & General Purpose Inverter System block diagram showing a GaN-based PFC front end, isolated power supplies, MCU control, and IGBT/IPM motor drive for efficient three-phase motor control.
ACドライブ&汎用インバータシステム
このシステムは、ACドライブと汎用(GP)インバータの基本構成と必須コンポーネントを提供します。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Assembly LocationWafer Fab Location
UPC277G2-E1-APActiveAvailable2030 Mar在庫切れSOP1ku | $0.374Embossed Tape1THAILANDJAPAN
UPC277GR-9LG-E1-AActiveAvailable2030 Mar在庫ありTSSOP1ku | $0.3081MALAYSIAJAPAN
UPC277GR-9LG-E2-AActiveAvailable2030 Mar在庫ありTSSOP1ku | $0.3081MALAYSIAJAPAN
UPC277GR(20)-9LG-E1-AActiveAvailable2030 Mar在庫ありTSSOP1ku | $0.361MALAYSIAJAPAN
UPC277GR(20)-9LG-E2-AActiveAvailable2030 Mar在庫ありTSSOP1ku | $0.361MALAYSIAJAPAN
UPC277GR(5)-9LG-E1-AActiveAvailable2030 Mar在庫切れTSSOP1ku | $0.361MALAYSIAJAPAN
UPC277MP-KAA-E1-AActiveAvailable2030 Mar在庫ありTSSOP1ku | $0.38Embossed Tape1JAPANJAPAN
UPC277MP-KAA-E2-AActiveN/A2030 Mar在庫ありTSSOP1ku | $0.38Embossed Tape1JAPANJAPAN
UPC277MP(20)-KAA-E1-AActiveN/A2030 Mar在庫切れTSSOP1ku | $0.76Embossed Tape1JAPANJAPAN
UPC277G2-ALast Time BuyN/A在庫切れSOP1ku | $0.461JAPANJAPAN
UPC277G2-E1-ALast Time BuyN/A在庫ありSOP1ku | $0.4481JAPANJAPAN
UPC277G2-E2-ALast Time BuyN/A在庫切れSOP1ku | $1.3931JAPANJAPAN
UPC277G2(20)-E1-AObsoleteN/A在庫ありSOP11u | $1.341JAPANJAPAN
UPC277G2(20)-E2-AObsoleteN/A在庫切れSOP11u | $1.341JAPANJAPAN
UPC277G2(5)-E1-AObsoleteN/A在庫ありSOP11u | $0.761JAPANJAPAN
UPC277G2(5)-E2-AObsoleteN/A在庫切れSOP11u | $0.921JAPANJAPAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。