メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • High speed switching
  • Capable of 4.5 V gate drive
  • Low drive current
  • High density mounting
  • Low on-resistance
    RDS(on) = 125 mΩ typ. (at VGS = 10 V)
  • Pb-free
  • Halogen-free

説明

MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

パラメータ

属性値
Qualification LevelIndustrial
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeμSO8-FL 3x3 BSC
Gate LevelLogic
VDSS (Max) (V)100
ID (A)4
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)165
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)180
Pch (W)10
Ciss (Typical) (pF)450
Qg typ (nC)3.7
Series NameRJK Series

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)Pitch (mm)
HWSON80.65

アプリケーション・ブロック図

Humanoid battery management system block diagram features cell balancing and monitoring, charge and discharge protection, pack voltage and current sensing, battery pack control, communications, auxiliary power, and active cooling.
ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム
安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
RJK1028DNS-00#J5ActiveAvailableIn StockHWSON1ku | $0.3338#Embossed Tape1YesMALAYSIAJAPAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう