メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 2種類のUVLO(Under Voltage Lock Out)特性を備えた製品ラインアップ
    • RV1S9291A:VUVLO = 最大9.6V
    • RV1S9292A:VUVLO = 最大13.4V
  • 小型で長い沿面距離(8.2mm、 LSSO5パッケージ)
  • ピーク出力電流(最大4A)
  • 高速スイッチング(tPLH、tPHL = 最大95ns)
  • パルス幅歪み(|tPHL - tPHL| = 最大35ns)
  • 高いコモンモード過渡耐性(|CMH|、|CML| = 100kV/μs以上)
  • 動作周囲温度(最大125°C)
  • 高い入出力間絶縁耐圧 (BV = 5000 Vr.m.s.)
  • エンボス・テーピング対応品:
    • RV1S9291ACCSPP-10Yx#KC0:3500個/リール
    • RV1S9292ACCSP-10Yx#KC0:3500個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 安全規格
    • UL:UL1577、Double protection
    • cUL認証取得:CSA Component Acceptance Service #5A準拠
    • VDE:DIN EN IEC 60747-5-5、DIN EN IEC 62368-1、強化絶縁(オプション対応いたします)

説明

RV1S9291AおよびRV1S9292Aは、入力側にAlGaAs LEDを、出力側にフォトダイオードと信号処理回路およびパワーMOSFETを同一チップ上に集積した光アイソレータ(フォトカプラ)です。 本製品は、高いコモンモード過渡耐性(CMTI)、高速スイッチング、および最大動作温度TA = 125°Cの高温動作に特化して設計されています。 また、IGBT、GaN FET、SiC FET、およびSiパワーMOSFETのゲート駆動に適しています。

パラメータ

属性値
Parametric SubcategoryIGBT Drive
Channels (#)1
Peak Output Current IPK (A)4
Supply Voltage (V)10 - 30
Isolation Voltage (Vrms)5000
Temp. Range (°C)-40 to +125
DC IFLH max. (mA)6
SW tPLH, tPHL max. (ns)95
SW PWD max. (ns)35
SW PDD max. (ns)35
CMTI min. (kV/µs)100
UVLOYes
CLAMPNo
DesatNo
Creepage Distance (mm)8.2
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
LSSO52.5 x 7.5 x 2.15

製品比較

画像
3D illustration featuring top and bottom views of SSOP chip package with 5 lead count.
画像
画像
RV1S9292ARV1S9231ARV1S9291ARV1S9092A
Channels (#)1111
Pkg. TypeLSSO5LSSO5LSSO5LSO5
Isolation Voltage (Vrms)5000500050005000
Supply Voltage10 - 3015 - 3010 - 3010 - 30
VCC-VEE (Max) (V)35353535
Peak Output Current IPK (A)4.02.54.04.0
SW tPLH, tPHL max. (ns)951759595
CMTI min. (kV/µs)10050100100

アプリケーション・ブロック図

9-axis industrial motor control block diagram with IGBT drives, showing AC/DC power conversion, processor-based control with Ethernet and industrial communication interfaces, and nine three-phase inverter blocks for motor control.
イーサネット対応産業用6軸および9軸モータ制御
ロボティクスおよび産業用途向けに設計された高精度かつ効率的な6軸および9軸モータ制御。
This digital power conversion block diagram combines a totem pole PFC with an LLC resonant DC/DC converter and features a high-performance MCU with dedicated peripherals.
トーテムポールインターリーブPFC方式デジタル電力変換装置
トーテムポールPFCおよびLLC共振DC/DCコンバータを搭載した高効率電源プラットフォーム。
Industrial motor control system block diagram features an MPU and MCU for mutual monitoring, power supply ICs, and delta-sigma modulators.
産業用ネットワーク&機能安全対応モータ制御システム
このモータ制御システムは、MPUとMCUを統合して、効率的な産業用モータ制御とネットワーキングを実現します。

適用されたフィルター