メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 電源電圧 (VIN) 4.0V〜5.5V
    4つの降圧で選択可能な出力電圧範囲:
    • CH1降圧:2.1V〜3.3V、20mVステップ、1.5A
    • CH2降圧:1.5V〜2.6V、20mVステップ、1.5A
    • CH3降圧:0.9V〜1.3V、5mVステップ、1.5A
    • CH4降圧:0.8V〜1.4V、5mVステップ、5.0A
  • LDO:
    • VOUT:3.3V
    • IOUT:0.2A(最大)
  • 汎用 ADC:
    • 8ビットSAR ADC
    • 2つの外部入力
    • ダイ温度センス
  • 保護機能:
    • 過電流保護
    • 過電圧保護
    • 低電圧保護
    • サーマルシャットダウン保護
  • I2C制御インタフェース:
    • 標準モード(100kbit/s)
    • 高速モード(400kbit/s)
    • 高速モード+ (1Mbit/s)
  • パッケージ:QFN32 5.0mm x 5.0mm

説明

DA9080は、4つの同期整流降圧レギュレータと1つの200mA LDOを備えた5つの出力をもつコンフィグ可能なパワーマネジメントIC(PMIC)です。降圧レギュレータの1つは、最大5Aの電流出力が可能です。堅牢な保護機能には、低電圧ロックアウト(UVLO)、過電流保護(OC)、および障害保護機能の熱保護が含まれます。DA9080は、32リードQFNパッケージで提供されます。

メリット

  • コンフィグ可能な電源レールによりさまざまなArm® コアを駆動
  • 優れた入出力特性と効率特性により、基板面積を最小化
  • 監視機能(UVLO、OC、OV、UV、TSD、PG)により、システムの安定性を向上

パラメータ

属性値
Qualification LevelStandard
Product TypeMPU
Processor SupplierRenesas
Processor NameRZ G2H, G2M, G2N, N2H, T2H, T2M, N2L, T2L, T2N, A3M
Total step-down DC/DC converter channels (#)5
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Input Voltage (Min) (V)4
Input Voltage (Max) (V)5.5
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Output Current Max (A)5
Outputs (#)5
Function5-ch PMIC
Comm. InterfaceI2C
Battery InterfaceNo
GPIOs (#)0
Integrated Battery ChargerNo
Switching Frequency (MHz)2 - 2

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
QFN5x5320.5
QFN5 x 5320.5

アプリケーション・ブロック図

High-End Appliance HMI with Large Display, Connectivity & PMIC Power System Block Diagram
家電製品用ヒューマンマシンインタフェース(HMI)
ディスプレイ、タッチ、音声、NFCオプションを備えたスマート家電向けのカスタマイズ可能なHMIシステム。
High-performance dexterous hand block diagram realizes an architecture capable of 17 DOF and features integrated sensors and multiple motor control subsystems.
多機能ロボットハンド
拡張性のある多機能ロボットハンドのための、モジュール型、高精度モータ制御アーキテクチャ
9-axis industrial motor control block diagram features an MPU with dual Arm Cortex-R52 and quad Arm Cortex-A55 cores and supports major industrial Ethernet protocols.
イーサネット対応産業用6軸および9軸モータ制御
ロボティクスおよび産業用途向けに設計された高精度かつ効率的な6軸および9軸モータ制御。
Multi-protocol network system block diagram utilizes the industrial communication MPU and various devices to support communication protocols like Ethernet-based OPC UA and BACnet.
ビルディングオートメーションのためのマルチプロトコルネットワークシステム
マルチプロトコルネットワークシステムは、さまざまなビルオートメーションシステムからデータを収集し、産業用通信技術を組み込んでいます。
Industrial motor control system block diagram features an MPU and MCU for mutual monitoring, power supply ICs, and delta-sigma modulators.
産業用ネットワーク&機能安全対応モータ制御システム
このモータ制御システムは、MPUとMCUを統合して、効率的な産業用モータ制御とネットワーキングを実現します。

その他アプリケーション

  • シングルボードコンピュータ
  • 低消費電力プロセッサ
  • 試験装置
  • POS端末

適用されたフィルター