メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

Renesas Starter Kit+ for RX231は、RX231の入門用に最適なスタータキットです。 LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX231の評価が始められます。 ぜひ本製品でRX231の性能、機能を体感してください。

本キットにはRX231のタッチ機能を紹介するための簡単なタッチキーデモ用プロジェクトファイルが含まれています。 タッチプロジェクトは、組み込みコードだけでなく、選択したコンパイラおよびIDEに対応するPC用チューニングアプリケーションにも依存します。

特長

  • タッチキー(自己容量方式)インタフェースを搭載しており、タッチ評価が可能。
  • USBを1チャネル搭載しておりホスト、ファンクション評価が可能。
  • CAN、IICなどの評価も可能。
  • サンプルコードを同梱し、分かりやすいプログラミング手法を提供。 サンプルプログラムはルネサスのWebサイトで提供される予定です。
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース用、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows 8/7/Vista(記載のOS以外は対応しておりません)

使用製品

スタートガイド

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) RSK-RX231で利用可能なラボ

サンプル&ご購入

Renesas Starter Kit for RX231

Renesas Starter Kit for RX231 MCUs

R0K505231S900BE アクティブ
Description:Renesas Starter Kit for RX231 MCUs
Debugger supplied:None
Encrypt Function:None
1u | $282.35参考価格

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. RX231 パルス幅計測について

    ... てパルス幅を計測したいと考えております。 評価ボードはRSK RX231を使用しております。 パルス幅は一定ではなく1~1000ms単 ...

    2021年12月17日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。