メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

Target Board for RX231は、RX231の評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E1エミュレータ/E2 エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。さらに、すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。

特長

  • RX231 MCU搭載
  • 搭載MCUの簡単な評価や開発が可能
  • すべてのMCU信号ピンにアクセスできるピンヘッダ用スルーホールを搭載
  • エミュレータ回路を搭載しており、USBケーブルでPCと接続するだけで電源供給とプログラムデバッグが可能(USBケーブルは付属していません)
  • ルネサス統合開発環境e2 studio を使用できます

使用製品

サンプル&ご購入

Target Board for RX231

Target Board for RX231

RTK5RX2310C00000BR アクティブ
Pb (Lead) Free:No
ECCN (US):3A991.a.2
HTS (US):8471.50.0150

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. RX231ターゲットボード(RTK5RX2310C00000BR)のCANの開発について

    御世話になっております。 RX231ターゲットボード(RTK5RX2310C00000BR)で、CANの開発をしようと思っているのですが このボードにはCANトラ ...

    2019年10月15日
  2. RX231ターゲットボードを動かすには

    RX231のターゲットボード(RTK5RX2310C00000BR)について   Q1)メインクロック/サブクロックが非実装のボードですが    r20ut4168jj0101-rxtb.pdfより「システム ...

    2019年10月10日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。