メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 内部基準電圧公差(GE = ±0.5 % typ.)
  • 有効ビット数(ENOB=13.8ビット typ.)
  • 動作周囲温度 (TA = -40~110 °C)
  • 非直線性(INL = 25 LSB max.)
  • 入力オフセット電圧(VOS = 2 mV max.)
  • 入力オフセット電圧ドリフト vs 温度(|dVos/dTA = 2.5 μV/°C max.)
  • 出力クロック周波数(fCLK = 10 MHz typ.)
  • 高いコモンモード過渡耐性(CMR = 15 kV/μs min.)
  • 長い沿面距離(8 mm min.)
  • エンボステープ製品:RV1S9353ACCSP-120x#KC0:2,000個/リール
  • 鉛フリー対応製品
  • 安全規格
    • UL規格認定品:番号 UL1577、二重保護
    • CSA認証取得:CAN/CSA-C22.2 No.62368-1、強化絶縁
    • DIN EN 60747-5-5認証取得(オプション)

説明

アイソレーションアンプ デジタル出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、入力側に高精度シグマデルタA/Dコンバータと高速応答・高発光効率のGaAIAs発光ダイオードを搭載したIC、出力側にデジタル信号(MDAT、MCLK)出力機能付きICを用いたアイソレーションアンプです。 これらのカプラは、高いコモンモード過渡耐性(CMTI)と高リニアリティ(非直線性)アプリケーション向けに特別に設計されており、モータ・ドライブの電流センシングに最適です。

パラメータ

属性値
Channels (#)1
Output TypeDigital
Isolation Voltage (Vrms)5000
CMTI min. (kV/µs)15
VDD1 (V)4.5 - 5.5
VDD2 (V)3 - 5.5
Input Voltage Linearity Range (mV)-200 - 200
Gain Error max. (%)1
INL typ. (LSB)3
Creepage Distance (mm)8
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved

アプリケーション・ブロック図

Industrial motor control system block diagram features an MPU and MCU for mutual monitoring, power supply ICs, and delta-sigma modulators.
産業用ネットワーク&機能安全対応モータ制御システム
このモータ制御システムは、MPUとMCUを統合して、効率的な産業用モータ制御とネットワーキングを実現します。
AC Servo block diagram integrates motor control with EtherCAT design and utilizes a high-performance MPU.
ACサーボ
このACサーボシステムは、EtherCAT設計による費用対効果の高い高速モータ制御を提供します。

適用されたフィルター