メインコンテンツに移動

概要

説明

RCTIMING-DEMOは、ルネサス製品のコンビネーションキットです。 このキットでは、ルネサス のRL78 MCUDA14531MOD Bluetooth® Low Energy(LE)モジュールLDO、RTC(1338-31DVG)、およびプログラマブルクロックジェネレータVersaClock 7(VC7)が搭載されており、ノートパソコンまたはスマートフォンを介したクロックジェネレータのプログラミングをサポートするデモキットを実装し、2クロック出力をサポートします。 このキットは、SMAコネクタを介して2チャンネルクロックジェネレータとして動作させることができます。 また、日付や時間を表示するタイミングデバイスとしても操作できます。 ユーザーは、ラップトップのGUIまたはスマートフォンのアプリを介して設定を更新できます。 2つのチャンネル(日付と時刻)の周波数がLCD画面に表示されます。

特長

  • 2チャンネルレート周波数クロック出力
  • LVCMOSおよびHCSLクロックフォーマットオプション(2チャネルクロック出力)
  • タイマーはLCD画面に日付と時刻を表示します
  • USBおよびBluetooth LEインターフェース
  • ノートパソコン用のGUIとスマートフォンのアプリ(設定更新用)

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。