メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • ライン、負荷、TJ = -40°C〜+125°Cで±1.8%のVOUT精度を保証
  • VOUT = 2.5Vでの非常に低い130mVのドロップアウト電圧
  • 4.7μF出力のセラミックコンデンサで安定
  • 非常に高速な負荷応答
  • プログラム可能な出力ソフトスタート時間
  • 広い周波数範囲にわたって優れたPSRR
  • 電流制限保護
  • サーマルシャットダウン機能
  • 8 LD DFNパッケージで供給
  • 鉛フリー(RoHS準拠)

説明

ISL80510は、最大1Aの出力電流を供給可能な単一出力低ドロップアウト電圧レギュレータ(LDO)です。このLDOは2.2V ~ 6V の入力電圧で動作します。 ISL80510の出力電圧は0.8V~5.5Vにプログラムできます。この製品ファミリにはサブミクロンのBiCMOSプロセスが使用されており、クラス最高のアナログ性能と全体的な価値を提供します。このCMOS LDOは、バイポーラLDOと比較して負荷に応じた消費電流が大幅に低いため、効率が向上し、パッケージの実装面積が小さくなります。最先端の内部補償により、非常に高速な負荷過渡応答と優れたPSRRを実現します。

ISL80510は、すべての負荷、ライン、および温度変動 (TJ = -40°C〜+ 125°C)に対して±1.8%のV OUT精度の出力精度を提供します。ソフトスタート・ピンの外付けコンデンサは、出力電圧ランプのソフト・スタートを調整して突入電流を制御します。 ENABLE機能により、デバイスは低静止電流シャットダウン・モードに移行できます。

パラメータ

属性値
Input Voltage (Min) (V)2.2
Input Voltage (Max) (V)6
Output Voltage (Min) (V)0.8
Output Voltage (Max) (V)5.5
Output Current 1 (Max) (A)1
Drop Out Voltage (Typical)130 @ 1A
Fixed Output Voltage OptionNo
PSRR (db)58
Quiescent Current2200 µA
Noise (100Hz to 100kHz) (μVrms)75
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
DFN3.0 x 3.0 x 0.9080.7

アプリケーション・ブロック図

DC servo block diagram features advanced motor control algorithms executed by the motor control MCU and reliable EtherCAT communication.
DCサーボ
応答性の高いフィードバックとEtherCAT対応の産業用モータ制御を備えた高精度DCサーボです。
Interactive block diagram of the turntable system features a low-power MCU and RIAA preamp.
ターンテーブルシステム
このターンテーブルシステムは、正確なモータとオーディオ制御のための低消費電力MCUとRIAAプリアンプを備えています。
High-performance dexterous hand block diagram realizes an architecture capable of 17 DOF and features integrated sensors and multiple motor control subsystems.
多機能ロボットハンド
拡張性のある多機能ロボットハンドのための、モジュール型、高精度モータ制御アーキテクチャ
Zero Standby Power Wi-Fi SMPS Block Diagram
Wi-Fi接続スイッチング電源(SMPS)
Wi-FiおよびBluetooth Low Energy SMPSは、効率的なスマートホームデバイスのための超低待機電力またはゼロ待機電力を可能にします。
Smart Pet Feeder Block Diagram
スマートペット給餌器
スマートペットフィーダは、給餌制御、リモートモニタリング、高度なスケジューリング機能により、タイムリーな食事を保証します。
The entry‑class HMI platform block diagram features MPU architectures delivering 64‑bit performance and hardware‑grade reliability.
エントリークラスのHMIプラットフォーム
エントリークラスのプラットフォームで、最新のHMIディスプレイ向けに信頼性の高い64ビット性能を提供します。

適用されたフィルター