メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • フレキシブルな電源電圧 1.8V/2.5V/3.3V
  • 位相ジッタ (12kHz - 20MHz): 150fs rms
  • 5/8/12出力、水晶振動子内蔵オプション有
  • LVDS/LP-HCSL出力 (1kHz – 650MHz)
  • LVCMOS出力 (1kHz – 200MHz)
  • プログラム可能なハードウェア構成セレクト端子
  • PCIe Gen 5/6/7に対応
  • 省スペースパッケージ 4mm × 4mm、5mm × 5mm、6mm × 6mm
  • 水晶振動子内蔵オプションで省スペースとBOM最適化を実現

説明

RC21xxxA(RC21012A、RC21008A)は、ルネサスのVersaClock® 7プログラマブルクロックジェネレータファミリの製品です。 ハイパフォーマンス・コンピューティング、データ通信、産業機器向けアプリケーションを対象としており、ジッタ性能150fs RMS(標準値)の基準クロックを複数必要とするPHY、スイッチ、ASIC、FPGAに隣接して配置するように設計されています。

最大27個の設定をオンチップOTP(ワンタイムプログラマブル)メモリまたは外部I2C EEPROMに保存可能です。 複数のクロックソースからの冗長入力に対応し、リファレンスクロックのバックアップ用途として利用可能です。

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パラメータ

属性値
Diff. Outputs5, 8, 12
App Jitter CompliancePCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6, PCIe Gen7
Outputs (#)16, 24
Output TypeLVDS, LP-HCSL, LVCMOS
Output Freq Range (MHz)0.001 - 650
Input Freq (MHz)1 - 650
Inputs (#)2
Input TypeLVDS, LP-HCSL, LVCMOS
Output Banks (#)6
Core Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Output Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Product CategoryVersaClock, Ultra-Low Jitter Clocks (<300 fs RMS), PCI Express Clocks, Programmable Clocks

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LGA4.0 x 4.0 x 1.0320.4
LGA5.0 x 5.0 x 1.7400.4
LGA6.0 x 6.0 x 0.9480.4
VFQFPN5.0 x 5.0 x 0.9400.4
VFQFPN6.0 x 6.0 x 0.9480.4

アプリケーション・ブロック図

High-performance clocking system block diagram features a reconfigurable PMIC, dynamic adjustment of clock frequencies and configurable output clock types.
再構成可能な高性能クロックシステム
再構成可能クロックシステムは、正確な同期、リアルタイム適応性、設計の再利用を可能にします。

その他アプリケーション

  • ハイパフォーマンス・コンピューティング
  • データセンタ アクセラレータ
  • スイッチ/ルータ
  • 同期イーサネット
  • 産業用機器
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

適用されたフィルター