特長
- 高効率同期整流式降圧レギュレータ、最大97%の高効率
- ±10%の出力電圧マージニング
- 調整可能な電流制限
- プリバイアス出力によるスタートアップ
- 内部ソフトスタート - 1msまたは可変、内部/外部補償
- ディセーブル時のソフトストップ出力放電
- 500kHzから4MHzまでの調整可能な周波数 - デフォルトは1MHz
- 最大4MHzの外部同期 - マスタからスレーブへの位相シフト機能
- ピーク電流制限、ヒカップモード短絡保護、過熱保護
説明
ISL8018は高効率のモノリシック同期整流降圧DC/DCコンバータで、2.7V~5.5Vの入力電源から、最大8Aの連続出力電流を供給できます。出力電圧は0.6VからVINの範囲で調整可能です。調整可能な電流制限、逆電流保護、プリバイアススタート、過熱保護を備えたISL8018は、非常に堅牢な電源ソリューションを提供します。 電流制御アーキテクチャを使用して、高速過渡応答と優れたループ安定性を実現します。
ISL8018は、低オン抵抗のPチャネルおよびNチャネルの2つの内部MOSFETを内蔵しており、効率を最大化し、外付け部品数を最小限に抑えます。 100%デューティサイクル動作により、8Aの出力電流のドロップアウトは250mV未満です。周波数と同期調整可能なため、低ノイズを必要とするアプリケーションで使用できます。
ISL8018は、軽負荷時に不連続または強制連続動作するように構成できます。 強制連続動作はノイズとRF干渉を低減し、不連続モードは軽負荷時のスイッチング損失を低減することで高効率を実現します。 優れた熱性能を実現する露出パッドリードフレームを備えた省スペースの20 Ld 3x4 QFN鉛フリーパッケージで提供されます。コンバーターの占有面積は96.8mm2未満です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Topology [Rail 1] | Buck |
| Outputs (#) | 1 |
| Input Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 2.7 |
| Input Voltage (Max) [Rail 1] | 5.5 |
| Output Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 0.6 |
| Output Voltage (Max) [Rail 1] (V) | 5.5 |
| Output Current (Max) [Rail 1] (A) | 8 |
| Switching Frequency Range (Typical) (kHz) | 500 - 4000 |
| Control Type | Current Mode |
| Peak Efficiency (%) | 97 |
| IQ [Rail 1] (µA) | 70 |
| SYNCH Capability | Yes |
| Qualification Level | Standard |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Simulation Model Available | iSim |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| QFN | 4.0 x 3.0 x 0.90 | 20 | 0.5 |
アプリケーション・ブロック図
| プリンタ (PPC/MFP) 用パワーシーケンサ & I/Oエキスパンダ 高性能PPC/MFPプリンタ用のMCUベースのパワーシーケンサ & I/Oエキスパンダ。 | |
| AI 搭載のスケーラブルな HMI SMARC SoM マルチコア処理、高度なグラフィックス、スマートHMIのための安定な接続性を備えたスケーラブルなSoM。 |
適用されたフィルター