適用されたフィルター
Renesas Boards & Kits
Evaluation
150mA、広い入力範囲、低自己消費電流リニア・レギュレータ デモボード
RTKA214401DR0000BU アクティブ
RTKA214401DR0000BUデモボードは低自己消費電流のRAA214401 40V、150mA、低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータを実証するシンプルでかつ小型なプラットフォームを提供します。 ボードには便利な入出力接続があります。 また、ボードは小型なので、ドーターカードやモジュールとして他のシステムに統合できます。
RAA214401は3Ld SOT23パッケージで提供されています。 RTKA214401DR0000BUデモボードは電源4.5Vから40Vで動作し、 固定出力3.3Vで出力電圧を制御し、150mAまでの電流負荷に対応します。
推奨ドキュメント: