メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

オンチップデバッギングエミュレータE2、E2Lite、E1(保守製品)と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。

E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)

特長

  • RL78/G12(R5F1026AASP)搭載
  • メイン・クロック20MHz(発振子を搭載)で動作可能(2.7V~5.5V 供給時)
  • ユニバーサル・エリア(2.54mm ピッチ)を搭載
  • フラッシュ・メモリ・プログラミング、オンチップ・デバッグに両対応(TOOL0 端子使用)
  • マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
  • 鉛(Pb)フリー対応品

使用製品

サンプル&ご購入

QB-R5F1026A-TB

QB-R5F1026A-TB

アクティブ
Pb (Lead) Free:No
RoHS Compliant:No
China RoHS Compliant:No
1u | $15.29参考価格

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. QB-R5F1026A-TB(RL78のターゲットボード)にE1で書き込めない

    開発基板QB-R5F1026A-TBを使ってrl78の開発をおこなっています。 さきほどまで何も問題なかったのですが、あるタイミングか ...

    2019年3月26日
  2. ADCRが1023にはりつく

    型番:QB-R5F1026A-TBの開発基板を使って開発しています。マイコンはR5F1026Aです。 ANI0とANI1を使ってADCをおこなおうとしています。そ ...

    2019年4月22日
  3. ADCRが1023にはりつく

    型番:QB-R5F1026A-TBの開発基板を使って開発しています。マイコンはR5F1026Aです。 ANI0とANI1を使ってADCをおこなおうとしています。そ ...

    2019年4月22日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (4件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。