メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 300mAの高性能LDO
  • 大電流ステップに対する優れた過渡応答
  • 優れた負荷レギュレーション:全負荷電流範囲にわたって<0.1%の電圧変化
  • 高PSRR: 90 dB @ 1kHz
  • 広い入力電圧能力: 2.3V〜6.5V
  • 極めて低い自己消費電流: 25μA
  • 低ドロップアウト電圧: 標準200mV @ 300mA
  • 低出力ノイズ: 標準30μ VRMS @ 100μA (1.5V)
  • 1μF〜10μFのセラミックコンデンサで安定
  • イネーブル時の入力電流サージを制限するソフトスタート
  • 電流制限および過熱保護
  • 遅延POR、外付けコンデンサでプログラム可能
  • すべての動作条件で±1.8%の精度
  • 小型 2mm x 3mm 8 LD DFN パッケージ
  • 動作温度範囲 -40°C~+85°C
  • 鉛フリー(RoHS準拠)

説明

ISL9001Aは、300mAの電流を供給可能な高性能LDOです。 スタンバイ電流が低く、PSRRが高く、1μF〜10μFの出力容量と最大200mΩのESRで安定しています。 ISL9001AのPSRRは90dBと非常に高く、出力ノイズは30μ VRMS未満です。 リファレンス・バイパス・ピンにより、低ノイズおよび高PSRRアプリケーション用のノイズ・フィルタリング・コンデンサを接続できます。 無負荷時の消費電流は25μA (typ.)、0.1μAのシャットダウン電流で、ポータブルワイヤレス機器に最適です。

ISL9001Aは、外付けコンデンサを介して遅延時間をプログラム可能なPGOOD信号を提供します。 いくつかの異なる固定電圧出力が標準です。 各LDOの出力電圧オプションは1.5V~3.3Vです。その他の出力電圧オプションは、ご要望に応じてご利用いただけます。

パラメータ

属性
Input Voltage (Min) (V)2.3
Input Voltage (Max) (V)6.5
Output Voltage (Min) (V)1.5
Output Voltage (Max) (V)3.3
Output Current 1 (Max) (A)0.3
Drop Out Voltage (Typical)250 @ 300mA
Fixed Output Voltage OptionYes
PSRR (db)90
Quiescent Current25 µA
Noise (10Hz to 100kHz) (μVrms)30
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
DFN2.0 x 3.0 x 0.9080.5

アプリケーション・ブロック図

Plug-In Ultra-High Accuracy Weighing Scale Block Diagram
産業用計量スケール
高精度アプリケーションやポータブル低消費電力アプリケーション向けの正確でスケーラブルな産業用計量スケール。
1.2kW High-Voltage Inverter with GaN-based Power Factor Correction (PFC) Block Diagram
1.2kW高電圧GaN FET搭載インバータ
産業用モータドライブ用のGaNベースのPFCを備えた効率的な高電圧GaN FET搭載インバータ。
Instrument Panel for Light Electric Vehicles Block Diagram
軽電動車両用インストルメントパネル
センサー対応、Bluetooth LE、GPU、音声制御を備えたコンパクトなインストルメントパネルシステム。
Automated optical inspection block diagram utilizes a powerful MPU and M.2 Type E Wi-Fi/Bluetooth module featuring 4x4 MIMO antenna.
自動光学検査(AOI)
DRP-AIおよびWi-Fi 6をサポートする強力なMPUにより、高速で低遅延のAOIシステムを実現します。
Portable UV disinfector block diagram features ultra-low power and low-cost MCU, high-performance AC/DC adapters, and integrated single-cell Li-ion or Li-polymer charger.
携帯用紫外線(UV)消毒器
折りたたみ式UV消毒器は、安全性と充電機能を備えた、携帯式で環境に優しい消毒器です。
Interactive block diagram of the centralized ROS body controller features a 32-bit MCU, supports Pub/Sub communication, and provides multiple servo control via 1-wire UART and RS-485.
ロボットシステム用ROSボディコントローラ
集中型ROSボディコントローラは、標準化された制御と効率的な通信により、ロボットの調整を簡素化します。
Interactive block diagram of the secure cloud and sensor platform features a 32-bit MCU with HMI and advanced security capabilities, and supports light, temperature/humidity, and TVOC sensors.
セキュアなクラウド&センサプラットフォーム
クラウド接続、HMI機能、高速でセキュアなファームウェアアップデートを備えたセキュアなセンサプラットフォーム。
Low Power Backup with Supercapacitor Block Diagram
スーパーキャパシタによる低電力バックアップ
このシステムは、スーパーキャパシタを使用して、バッテリの代替として信頼性の高い電力管理を提供します。
TMR Sensor-Based Flow Meter Block Diagram
TMR(磁気)センサを用いた流量メータ
TMRセンサベースの流量計は、機械的な計測の必要性を排除し、消費電力を抑え、バッテリ寿命を延ばします。
Multi-Display HMI SoM Block Diagram
マルチディスプレイHMI SoM
消費電力とタイミングを最適化したSOMは、マルチディスプレイの組み込みアプリケーションをサポートします。
Smart pen block diagram featuring an MCU, Bluetooth Low Energy, and LED and detector to record the pen's movement.
スマートペン
スマートペンは、不可視の赤外線追跡技術を用いて手書き文字を認識・デジタル化し、紙とペンを使った自然な入力とデジタル保存・接続機能を融合させています。

その他アプリケーション

  • PDA、携帯電話、スマートフォン
  • 携帯機器、MP3プレイヤ
  • 医療用ハンドヘルドを含むハンドヘルド機器

適用されたフィルター