メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

光電式煙探知器は、IRフォトダイオード(送信側)とフォトトランジスタ(受信側/検出器)をスモークチャンバー内に配置したものです。 このチャンバー内では空気が流れており、この空気には近くの(今後発生する)火災などからの煙が含まれている可能性があります。

スモークチャンバーの構造は、光がチャンバーに入るのを防ぎ、測定を妨げません。 送信機と検出器の両方が120~150度の角度で配置されているため、きれいな空気や低汚染の空気では光がセンサに向けられません。 しかし、チャンバー内の空気に粒子が含まれている場合(煙やほこりなど)、光は散乱され、その一部が検出器に到達し、その結果、可聴アラーム(ピエゾホーン、ブザー)がトリガーされます。

ルネサスのRAA239101低消費電力アナログフロントエンド(AFE)ICとRL78/G12 MCUを使用したこの煙探知器の設計には、光電式煙探知器システムの周辺機器と機能が含まれています。

特長

  • デバイスは10秒間隔で煙を検出します
  • 赤いLEDは煙の検出を示します
  • デバイスは、DCまたはAC電源を使用して電力を供給できます

使用製品

RAA223012
超低スタンバイ電力と最大出力電力2.5Wを備えた700V AC/DCレギュレータ

スタートガイド

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) EU070-SMOKEDETPOCZで利用可能なラボ

サンプル&ご購入

EU070-SMOKEDETPOCZ Smoke Detector Board

EU070-SMOKEDETPOCZ

アクティブ
HTS (US):8473.30.1180
ECCN (US):EAR99

アプリケーション・ブロック図

Household Smoke Detector Block Diagram
住宅用煙感知機
AFEを内蔵した超低電力煙探知器で、柔軟で費用対効果の高い火災安全を実現します。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。