メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

フレキシブル6チャネルパワーシーケンサは、ルネサスの汎用マイクロコントローラRL78/G12と、パワーMOSFETを内蔵した6つのディスクリートDC/DCレギュレータをベースにしています。 使いやすさのために、マイクロコントローラ電源には固定出力電圧の低Iq LDOも利用されています。 このリファレンスデザインでは、パワーアップシーケンスとパワーダウンシーケンスの2つの機能を、特定のアプリケーションを対象としたGUIを使用して実行できます。 この独自の電源シーケンスソリューションは、優れた柔軟性を提供し、非常に広範なFPGAおよびSoCアプリケーションにスケーラブルに対応します。

特長

  • 負荷による電源ON/OFFシーケンス
  • 設定可能な遅延(ON/OFF遷移時間)
  • 各レギュレータのパワーグッド信号
  • 負荷に対する6チャンネルすべての電圧レベル

使用製品

RAA211250
Integrated FET 30V, 5A Synchronous Buck Regulator with Internal Compensation and Programmable Frequency
RAA214401
150mAの広い入力範囲、超低消費電流リニア・レギュレータ

サンプル&ご購入

Flexible MCU-based 6-Channel Power Sequencer Reference Design Board

EU096-PWRSEQPOCZ

アクティブ

アプリケーション・ブロック図

Flexible 6-Channel Power Sequencer
MCUベースの6チャネルパワーシーケンサ
FPGAを搭載したPLCのスケーラブルな電源シーケンシングにより、柔軟性、使いやすさ、信頼性の高い自動化が保証されます。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。