メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 7V~80Vの入力電圧範囲
  • 最大300mAの出力電流
  • IQ = 5.5μA(80V、無負荷、スイッチング動作時)
  • IQ = 4.5μA(80V、無負荷、スイッチング停止時)
  • 3.3V固定出力電圧
  • 最小オンタイム75ns
  • 可変周波数動作、外部インダクタで周波数をプログラム(10μH~33μH)
  • プリバイアス、一律でスムーズな起動動作
  • 保護
    • 過電流(OC)制限
    • 入力低電圧ロックアウト(UVLO)
    • 過熱保護(OTP)
    • 出力過電圧保護(OVP)
  • 正確なEN閾値
  • パッケージ:TSOT23-5(2.9mm x 1.63mm)

説明

RAA211803は、7V~80Vの広い入力電圧範囲と、3.3V固定出力で最大300mAの出力電流を持つ、小型で使いやすい超低静止電流(IQ)降圧レギュレータです。

TSOT23-5パッケージで提供されるこのデバイスは、VIN低電圧ロックアウト(UVLO)、VOUT過電圧保護(OVP)、過電流保護、過熱保護などの包括的な保護機能を備えています。

パラメータ

属性値
Topology [Rail 1]Buck
Outputs (#)1
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)7
Input Voltage (Max) [Rail 1]80
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)3.18
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)3.42
Output Current (Max) [Rail 1] (A)0.3
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)170 - 170
Control TypePeak Current Mode
Peak Efficiency (%)72
IQ [Rail 1] (µA)5
SYNCH CapabilityNo
Qualification LevelStandard
Temp. Range (°C)-40 to +125°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TSOT2.9 x 1.6 x 0.8551

アプリケーション・ブロック図

Current Loop Communication with AnalogPAK Block Diagram
AnalogPAKによる電流ループ通信
AnalogPAK™は、HARTモデムとFSK変調のサポートにより、4-20mA電流ループを可能にします。
Interactive block diagram of the tankless gas water heater system features two MCUs, a sensor, a temperature and humidity sensor and supports both Bluetooth Low Energy and Wi-Fi.
スマートリモコンを備えたガス給湯器
リモコン、コンパクトな2チップMCU設計、正確な温度制御を備えたガス給湯器。

その他アプリケーション

  • 汎用電源またはLDOの代替
  • 産業用電源
  • 組み込みシステムおよびI/O電源
  • 電動自転車
  • 電源ツール
  • 家庭用/産業用オートメーション

適用されたフィルター