メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • ライン、負荷、TJ = -40°C〜+125°Cで±2%VADJ精度を保証
  • VIN = 4.5Vでの非常に低い212mVドロップアウト電圧
  • 高精度電流制限を最大1.75Aまでプログラム可能
  • 非常に高速な負荷応答
  • 100μVRMSの出力ノイズ
  • パワーグッド出力
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 過温度保護機能内蔵
  • 小型 10 Ld DFN パッケージ

説明

ISL80101Aは、プログラム可能な電流制限機能を備えた低ドロップアウト電圧の単一出力LDOです。 このLDOは2.2V~6V の入力電圧で動作し、0.8V~5V の出力電圧を提供できます。の他のカスタム電圧オプションは、ご要望に応じてご利用いただけます。 この製品ファミリにはサブミクロンのBiCMOSプロセスが使用されており、クラス最高のアナログ性能と全体的な価値を提供します。 プログラム可能な電流制限により、エンドアプリケーションのシステム信頼性が向上します。 ソフトスタート・ピンの外付けコンデンサは、調整可能なソフト・スタート・ランプを提供します。 ENABLE機能により、デバイスは低静止電流シャットダウン・モードに移行できます。 このCMOS LDOは、バイポーラLDOと比較して負荷の関数としての静止電流が大幅に低いため、効率が高く、パッケージの実装面積が小さくなります。 静止電流は適度に減衰され、非常に高速な負荷過渡応答を実現します。

パラメータ

属性値
Input Voltage (Min) (V)2.2
Input Voltage (Max) (V)6
Output Voltage (Min) (V)0.8
Output Voltage (Max) (V)5
Output Current 1 (Max) (A)1
Drop Out Voltage (Typical)90 @ 1A
Fixed Output Voltage OptionYes
PSRR (db)48
Noise (10Hz to 100kHz) (μVrms)53
Noise (100Hz to 100kHz) (μVrms)53
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
DFN3.0 x 3.0 x 0.90100.5

アプリケーション・ブロック図

Interactive block diagram of the flexible battery system supports 2-7 Li-ion cells and enables direct charging from USB-C ports and power bank functionality.
240W USB Type-Cバッテリシステム
この柔軟なバッテリシステムは、2~7個のリチウムイオンセル、USB-C充電、パワーバンク機能をサポートします。
4-20mA Current Loop Receiver Block Diagram
4-20mA電流ループレシーバ
4-20mA電流ループレシーバは、センサシステム向けの低電力および信号処理機能を提供します。

その他アプリケーション

  • 電気通信とネットワーキング
  • 医療機器
  • 計装システム
  • USB デバイス
  • ゲーム
  • ルーターとスイッチャー

適用されたフィルター